Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Thermorésistance TST602 : capteur Pt100 adapté pour la mesure de température de surfaces de conduites ou de parois

iTHERM SurfaceLine TST602 Thermorésistance de surface

Thermorésistance fondamentale non invasive pour les applications de surveillance de base

TST602
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751
    Classe B selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    Selon la configuration

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 500 bar (7.252 psi)

  • Gamme de temperature de service

    Pt100 :
    -20 °C ...200 °C
    (-4 °F ...392 °F)

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 10.000,00 mm (393,70'')

Domaine d'application

L'installation simple et rapide et le rétrofit directement sur la conduite ou la paroi d'un conteneur, indépendamment du raccord process, permettent un vaste choix d'applications : vérification d'autres appareils de mesure ou mesure de température temporaire sans interruption de process. Conçu spécialement pour la climatisation, les applications générales en domotique et les échangeurs thermiques.

La thermorésistance TST602 est un capteur de température de surface d'usage général. Il peut être employé sur des surfaces planes ou des conduites, et est destiné en particulier à une application en climatisation, échangeurs thermiques et domotique.

Avantages

  • Adapté à des pressions de process élevées (pas de contact direct avec le process)

  • Utilisation dans des processus industriels à fortes contraintes

Lean selection

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products