Mesure continue et détection – pression de process et pression différentielle, niveau et débit
Que ce soit pour la pression, le niveau ou le débit, aujourd'hui la mesure de pression est souvent utilisée pour la mesure dans les liquides, les pâtes et les gaz. Avec une vaste gamme de techniques de mesure, Endress+Hauser propose des appareils et capteurs de pression parfaitement adaptés à tous les types d'application.
Avantages
La bonne solution pour toutes les tâches de mesure
En tant que principal fournisseur d'instruments de mesure de pression, Endress+Hauser garantit la protection de vos équipements
Assistance et service dans le monde entier
Savoir-faire pour tout le cycle de vie de votre produit
Mesure de pression
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
La mesure de pression différentielle électronique a l'avantage d'être fiable, sécurisée et surtout rentable pour les exploitants ! Le système de pression différentielle électronique élimine les problèmes des systèmes mécaniques traditionnels et mène à un niveau maximal de précision de mesure, disponibilité et fiabilité du process. Les risques pour la sécurité sont réduits avec des systèmes de pression différentielle électronique. Quant à la rentabilité, les coûts d'exploitations globaux sont faibles grâce à une durée d'installation réduite, une faible maintenance, moins de temps d'arrêt et un faible besoin en pièces de rechange.
Selon le produit, il existe différents moyens pour réduire la température qui est au niveau de votre capteur de pression: il peut s'agir de siphons (en forme de corps de chasse ou en U) ou de prises d'impulsions pour déporter le capteur. Une règle sur le pouce donne une diminution de moitié de la température du produit tous les 30cm de longueur de ligne. C'est naturellement aussi dépendant de la température ambiante. Il ne faut naturellement pas de traçage ni calorifugeage de ces éléments. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus de renseignements !
Endress+Hauser est en mesure de vous fournir une chaîne complète avec l'organe déprimogène selon la norme ISO5167 ou tube de Pitot, selon votre application. Nous pouvons vous aider à installer et configurer pots de condensation, manifolds et capteur de pression, mais aussi les éventuels systèmes de soufflage en cas de risque de colmatage.
IO-Link est une technologie d’entrées/sorties normalisée dans le monde entier selon la norme CEI 61131-9, dédiée à la communication entre actionneurs et capteurs. Notre gamme Cerabar et Deltabar dispose de capteurs de pression dédiés aux applications de l'industrie hygiénique avec des sorties IO-Link. Cette technologie vous permet de régler la plage de mesure, une sortie analogique et une sortie de commutation. Plus rapide que le protocole HART, IO-Link vous offre la possibilité de paramétrer à distance, une configuration automatique, le remplacement d'appareil Plug&Play et une liaison point à point capable de transmettre jusqu'à 30 valeurs.
La mesure de la pression absolue et relative permet la mesure de niveau continue et la détection de niveau dans les liquides. Les capteurs Cerabar et Ceraphant sont parfaitement adaptés à un grand nombre d'applications.
Mesure de niveau hydrostatique avec transmetteurs de pression pour les applications sur liquides. Les appareils Deltapilot ou Waterpilot avec cellule de mesure Contite ou Ceraphire sont insensibles à la formation de mousse.
Mesure continue de la pression à l'aide d'un transmetteur de pression différentielle
Connectez votre mesure de pression au futur
Connectez votre mesure de pression au futur
Les nouveaux capteurs de pression absolue et relative Cerabar et différentielle Deltabar permettent d’établir un passage vers la digitalisation (IIoT). La sécurité et la productivité ne sont plus contradictoires
Téléchargements
Mesure de pression
Appareils de mesure pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .