Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Régulation de la température optimisée dans les centrales à vapeur

Fonctionnement efficace d'une turbine

La régulation précise de la température en mode standby d'une centrale électrique à vapeur est essentielle afin de pouvoir démarrer le système rapidement et efficacement. Un capteur de température non-intrusif peut être facilement monté sur une conduite existante et intégré dans le système de commande sans aucun problème. Grâce au signal supplémentaire, une mesure nettement plus rapide et une régulation de température optimisée peuvent être obtenues.

Centrale électrique à vapeur ©Adobe Stock/Tilo Grellmann

Avantages

  • Installation simple et rapide

  • Pas besoin d'ouvrir la conduite

  • Informations de température supplémentaires précises et rapides pour un contrôle optimisé

Le défi

La modernisation d'un point de mesure de température intrusif est laborieux. Le système doit être complètement arrêté et les tuyaux vidés. En outre, le forage et le soudage sont nécessaires sur les composants existants, ce qui implique de nouveaux essais et des agréments opérationnels par les autorités compétentes.

Notre solution

Le capteur de température iTHERM SurfaceLine TM611 non-intrusif est la solution idéale car il est facile et rapide à installer, n'interfère pas avec les structures de pression de l'installation et offre une mesure de température rapide et précise.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable