Le bassin d’aération
Le bassin d’aération constitue le coeur de la station d’épuration biologique
Les eaux usées sont mises en contact avec la boue activée afin d’abattre la pollution carbonée et azotée ainsi qu’une partie de la pollution phosphorée, en alternant des phases d’aération et des phases anoxiques. En complément du contrôle de l’aération par la mesure du potentiel redox et de la concentration en oxygène dissous, la mesure en temps réel de la concentration en ammonium et en nitrates permet d’optimiser l’aération pour réaliser de réelles économies.
Avantages
-
Optimiser l’aération pour réaliser de réelles économies
-
Fiabiliser la régulation du bassin d’aération
Nouvelle gamme d'analyseurs Liquiline System CA80

L'ammonium et l'orthophosphate sont les premiers paramètres disponibles de la nouvelle gamme d'analyseurs colorimétriques combinant mesures de haute précision avec manipulation et maintenance simplifiées.
En tant que nouveau membre de la plateforme, la configuration se fait directement sur le transmetteur Liquiline intégré. Le CA80 offre donc la même interface que celle des autres paramètres d’analyse en ligne comme le pH ou la turbidité.
Mesure du potentiel redox CPF82D

Avec sa cage de protection, le capteur CPF82D est spécialement conçu pour la mesure du potentiel redox en bassin d’aération. Robuste, il nécessite peu d’entretien et fiabilise la régulation du bassin d’aération.
Grand diaphragme en PTFE nécessitant peu d’entretien
Membrane plate pour les débits élevés et produits fibreux
Montage avec une canne à immersion dans le bassin.
Mesure optique de l’oxygène dissous COS61D

Capteur optique pour la mesure d’oxygène dissous selon le principe de l’extinction de fluorescence.
Temps de réponse rapide, mesure sans dérive
Mise en service simplifiée
Maintenance réduite : remplacement du capot sensible tous les 2 ans, absence d’électrolyte.
Transmetteur multiparamètre Liquiline CM44x

Ce transmetteur permet de raccorder de 1 à 8 capteurs d’analyse physico-chimique.
Reconnaissance automatique des capteurs raccordés avec protocole Memosens
Datalogger pour l’enregistrement des mesures et des évènements
Interface de configuration conviviale en face avant ou par webserver intégré
Sortie numérique (HART, Profibus DP, Modbus, Ethernet IP)
Conception modulaire, extension ultérieure possible jusqu’à 8 capteurs.
Mesure de l'ammonium et des nitrates CAS40D
Le système d’électrodes sélectives CAS40D mesure directement les concentrations en ammonium et en nitrates dans le bassin, sans dispositif de prise d’échantillon
Installation directe en bord de bassin
Maintenance facilitée grâce au nettoyage automatique à l'air comprimé et à l'absence de réactif
Possibilité d'installer une électrode de compensation de potassium ou de chlorures
Tout savoir sur la sonde d'ammonium et de nitrates numérique ISEmax CAS40D
Mesure des nitrates et de la matière organique : CAS51D ou CAS80E
Mesurez un paramètre unique avec le photomètre VIOMAX CAS51D pour détecter une pollution aux nitrates (NO3 ou NO3-N à 214 nm) ou aux matières organiques (CAS à 254 nm ou DCoéq. ou COT éq.) ou optez pour une mesure combinée avec Memosens Wave CAS80E (nitrates, CAS/DCOéq./COTéq., turbidité, couleur APHA/Hazen).
Tout savoir sur la sonde de nitrates ou CAS numérique Viomax CAS51D
Memosens 2.0 : une technologie de capteurs d'avant-garde
Stockage étendu des données d'étalonnage, de capteur et de process
Transmission numérique sans contact qui élimine les effets de l'humidité, de la corrosion et les points de sel avec des messages d'alerte en cas d'interruption de la transmission des signaux
Vos bénéfices :
Durée de vie du capteur allongée
Faibles coûts opérationnels
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
Téléchargements
-
Brochure Focus Eaux Usées
Toutes les solutions de mesure
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
Livre blanc (WP)
Focus Eaux Usées
Toutes les solutions de mesure
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-