Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Memosens Wave CAS80E : spectromètre numérique eau et eaux usées pour des valeurs mesurées fiables

Spectromètre Memosens Wave CAS80E

Spectromètre UV-VIS pour l'industrie de l'eau et des eaux usées

CAS80E
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Gamme de mesure

    Dépendant du chemin optique et de l'application, la gamme de mesure peut varier entre: COTeq : 0 à 400mg/l
    DCOeq : 0 à 20 000mg/l
    DBOeq : 0 à 5000 mg/l
    CAS254 : 0 à 1000 /m
    TU : 0 à 800 FAU
    MES : 0 à 10 000 mg/l
    NO3-N : 0 à 500 mg/l
    APHA/Hazen: 0 à 500 Hazen

  • Température de process

    0 à 50 °C
    32 à 122 °F

  • Pression de process

    0,5 à 10 bar abs.
    7,3 à 145 psi

  • Méthode de mesure

    Absorbance UV/Vis de 200 à 800 nm

Domaine d'application

Le Memosens Wave CAS80E permet la mesure fiable et en temps réel de paramètres d'analyse pertinents tels que la demande chimique et biologique en oxygène (DCO, DBO), la turbidité, les nitrates et le coefficient d'absorption spectrale (CAS) dans un seul appareil. Il augmente ainsi votre efficacité et minimise les coûts pour vos points de mesure. Le spectromètre Memosens Wave CAS80E, compact et pratique, est facile à installer et à entretenir et assure une communication fiable et sans interférence grâce à la technologie numérique Memosens.

Le spectromètre Memosens Wave CAS80E est adapté à la mesure d'une large gamme de paramètres d'analyse dans :

  • L'eau potable

  • Les eaux de surface

  • Les eaux usées

  • Les eaux usées industrielles

  • Les utilités

Avantages

  • Garantit des mesures ininterrompues en temps réel en intervenant directement dans le process.

  • Bénéficiez d'une communication fiable et sans interférences grâce à la technologie numérique Memosens.

  • Permet l'analyse de nombreux paramètres standard pour votre surveillance de l'eau et des eaux usées. Mesure votre sélection spécifique des paramètres : turbidité, solides en suspension, CODeq, BODeq, TOCeq, SAC254, nitrate et couleur d'APHA-Hazen.

  • Le spectromètre est rapidement adapté à votre application spécifique grâce à des modèles d'analyse préinstallés.

  • Spectromètre compact et léger, très facile à installer et qui convainc par son fonctionnement nécessitant peu d'entretien.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products