Traitement des boues
L’extraction des boues au niveau du décanteur secondaire maintient une concentration constante de bactéries dans le bassin d’aération, nécessaire à son bon fonctionnement. Les principaux objectifs du traitement sont la réduction du volume des boues pour en limiter les quantités à stocker et leur stabilisation afin de stopper le processus de biodégradation, source de mauvaises odeurs. Le calcul de la charge obtenu par une mesure de débit et de matières en suspension permet de piloter le processus de déshydratation.
Avantages
-
Réduire le volume des boues pour en limiter les quantités à stocker
-
Stabiliser le volume des boues afin de stopper le processus de biodégradation
Suivi du voile de boue dans le clarificateur Turbimax CUS71D

Le capteur permet de surveiller en temps réel l’évolution du voile de boue dans les clarificateurs afin d’optimiser l’extraction des boues.
Capteur d’interface ultrasonique, immergé dans le bassin
Gamme de mesure : 0,3-10 m
Nettoyage du capteur par essuie-glace (option).
Mesure des matières en suspension Turbimax CUS51D

Le capteur CUS51D mesure la concentration de solides en suspension dans les boues lors de leur extraction.
Gamme de mesure : 0-300 g/l
Etalonnage en 3 points pour s’adapter à la nature des boues
Système de nettoyage à l’air (option).
Mesure de débit de boues Promag W 400

Doté d’une technologie de mesure éprouvée pour tous les liquides électriquement conducteurs, le débitmètre électromagnétique Promag W 400 est utilisé pour la surveillance des liquides et des boues de la station d’épuration.
Le principe de mesure est quasiment insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité
Large gamme de diamètres nominaux (DN 2 à 2400)
Passage intégral, pas de pièces mobiles, sans entretien
Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag W 400
Mesure de niveau des réactifs

La mesure de niveau des différents réactifs chimiques utilisés pour le conditionnement et la neutralisation des boues ou encore l’abattage des phosphates peut être réalisée par différents moyens selon la hauteur des cuves ou silos et de la nature du produit :
Sonde capacitive FMI21 préétalonnée, facile à installer et à démonter sur cubitainers
Sonde à ultrasons FMU30 ou radar Micropilot FMR10 ou FMR20 pour les acides et bases
Radar filoguidé FMP5x pour les silos de chaux.
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
Téléchargements
-
Brochure Focus Eaux Usées
Toutes les solutions de mesure
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
Livre blanc (WP)
Focus Eaux Usées
Toutes les solutions de mesure
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-