Cuve de process hygiénique : la mesure de niveau la plus fiable
Garantissez la conformité de votre production avec des capteurs de niveau certifiés ASME, BPE, USP Class VI
Process agités en présence de CIP et de SIP, petites cuves, solides de faible granulométrie, la technologie 80 GHz constitue une révolution pour la mesure de niveau sans contact.
Avantages
Excellente disponibilité de la mesure pour les process critiques
-
Pour les liquides : Mesure fiable sur les petites cuves, en présence d’obstacles (agitateur, contre-pâles, serpentins de chauffe…), sur produit agité, en présence de mousse ou de condensation (ex : après stérilisations en place)
-
Pour les solides : Mesure fiable sur les produits de faible granulométrie (poudres, cristaux, granulés)
Vous avez dit 80 GHz ?
Le passage à une fréquence de mesure de 80 GHz améliore la précision (+/-1mm) et la focalisation du signal émis par le radar (angle jusqu’à 3°, selon taille d’antenne).
La mesure est ainsi insensible à la présence d’obstacles dans la cuve (agitateur, serpentins, contre-pâles…), pour une mise en service plus simple, plus rapide et une mesure plus fiable tout au long du process.
Pour les solides de faible granulométrie (poudres, cristaux, granulés), l’utilisation d’une fréquence plus élevée permet de récupérer un meilleur signal de mesure. Les pertes de mesure en présence de phénomènes de talutage appartiennent au passé.
Heartbeat Technology

La technologie Heartbeat assure une vérification et un diagnostic permanents de l’instrument de mesure sans interruption de process.
Pour les mesures de niveau radar, la technologie Heartbeat identifie la présence de mousse dans le process ou la présence de colmatage sur l’antenne.
Elle permet ainsi de déclencher les actions appropriées pour une conduite de process sûre et performante (ex : ajout d’antimousse, nettoyage de l’antenne, …).
Endress+Hauser propose une large gamme d'appareils avec technologie Heartbeat : débitmètres, mesure de niveau radar, température, sondes d’analyse.
Votre process est toujours sous contrôle, sa disponibilité est optimisée.
Micropilot FMR62 : mesure de niveau radar pour liquides

Mise en service rapide et mesure plus fiable grâce à un angle d’émission réduit
Installation sur petits raccords à partir de G¾”
Sécurité augmentée de la mesure grâce à Heartbeat Technology : diagnostics de l’instrument et des conditions de process (mousse et condensation)
Micropilot FMR67 : mesure de niveau radar pour solides

Une mesure toujours fiable grâce à la technologie 80 GHz
Disponibilité augmentée de la mesure grâce à Heartbeat Technology : diagnostics de l’instrument et des conditions de process (colmatage)
La technologie Heartbeat pour les appareils de débit, niveau, analyse et température
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
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |