Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Débitmètre avec capteur optimisé pour l'industrie de l'eau et des eaux usées. Adapté aux applications standard dans l'industrie de l'eau et des eaux usées.
Le débitmètre avec un capteur optimisé en poids et intégration système flexible. Totalement adapté aux applications standard dans l'industrie de l'eau et des eaux usées.
Caractéristiques du capteur
Coûts d'installation réduits – montage flexible par bride tournante unique (DN < 350/14"). Mesure de débit économe en énergie – pas de perte de charge due à des restrictions de section. Sans entretien – pas de pièces en mouvement. Poids du capteur jusqu'à 30 % inférieur. Diamètre nominal : DN 50 à 2400 (2 à 90")
Caractéristiques du transmetteur
Qualité – logiciel pour le remplissage et le dosage, densité, nettoyage des électrodes et également diagnostic avancé. Calcul simple – totalisateurs bidirectionnels. Récupération automatique des données pour la maintenance. Affichage 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile. Version compacte ou séparée.
Gamme de diamètre nominal
Bride tournante ; bride tournante, tôle emboutie : DN 25 à 300 (1 à 12") Bride fixe : DN 350 à 2400 (14 à 90")
Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Gamme de mesure
9 dm³/min à 162 000 m³/h (2.5 gal/min à 1030 Mgal/d)
Pression de process max.
PN 16, Class 150
Gamme de température du produit
Matériau revêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F) Matériau revêtement du tube de mesure polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F) Matériau revêtement du tube de mesure PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F)
Gamme de température ambiante
Matériau de bride acier au carbone : –10 à +60 °C (+14 à +140 °F) Matériau de bride inox : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
DN 25 à 300 (1 à 12") : AlSi10Mg, revêtu DN 350 à 2400 (14 à 90") : acier au carbone avec vernis protecteur Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu
Matériau du boîtier du transmetteur
A : Fonte d'alu moulée avec revêtement pulvérisé
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée (option) : IP68, boîtier type 6P Transmetteur version séparée : IP67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties modulaires : 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Impulsion/fréquence (passive) Sortie relais Tout ou rien (passive)
Entrées
2 entrées modulaires : Entrée d'état 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, MODBUS RS485, EtherNet/IP
Alimentation
DC 16 à 62 V AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz) AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)
Certificats Ex
cCSAus
Sécurité du produit
CE, C-tick
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set carte alim. 50/51/53 85-260VAC
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50096745
Set carte alim. 50/53 85-260VAC HE
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039466
Set car alim 50/51/53 20-55VAC16-62VDC
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50096747
Set car.al.50/53 20-55VAC16-62VDC HE
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039468
Set 10 fusibles 250 VAC T 800mA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50094002
Set 10 fusibles 250 VAC T 2A00
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50094003
Set ampli. mesure PMAG 53 WEA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106085
Set ampli. mesure 53 WEA HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039454
Set ampli. mesure PMAG 53 SEA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106087
Set ampli. mesure 53 SEA HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039456
Set ampli. mesure PMAG 53 EES
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106086
Set ampli. mesure 53 EES HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039455
Set ampli. mesure PMAG 53 CN
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50108133
Set ampli. mesure 53 CN HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039457
Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71261680
Kit amp.53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71261682
Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71261686
Kit amp.53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71261687
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71261690
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71261692
Kit amp. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71261693
Kit amp53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN, HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71261694
Set Commodul Courant/fréq./2 rel. Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50098300
Set E/S Courant/fréquence/2 relais HE Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039475
Set Com 53/55/83/93 sort.courant/fréq.Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50098301
Set E/S Courant/sortie fréquence HE EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039476
Kit E/S Profibus PA Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71066579
Set E/S 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71066580
Set E/S Foundation Fieldbus C14 EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71095035
Set E/S Foundation Fieldbus HE C14 EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71095037
Set E/S 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71021742
Set E/S 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039484
Set Com ModbusRS485+ent.aux. 2 Slots Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
71021743
Set E/S Modb.RS485+ent.aux.2 Slots HE Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
71039485
Set E/S Profibus DP+ Stat.In 2 Slots Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
50108002
Set E/S ProfibusDP 2 Slots HE Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
71039486
Set Commodul Courant HART+3 Slots Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
50096833
Set E/S Courant HART+3 Slots HE EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
71039477
Set E/S Module 53/83 Ethernet
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
71105712
Set sous-module sortie courant
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
2
50096834
Set sous-module sortie courant HE
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
2
71039487
Set sous-module sortie fréquence
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
50096835
Set sous-module sortie fréquence HE
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
71039489
Set sous-module entrée aux.
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
50096837
Set sous-module entrée aux. HE
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
71039492
Set sous-module sortie relais
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
50096836
Set sous-module sortie relais HE
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
71039491
Set sous-module entrée courant
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
50098562
Set sous-module entrée courant HE
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
71039488
Set sous-module 53/83 Ethernet
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
37
71105711
Set module affichage boîtier mural
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
J
50096755
Set module affichage
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
E
50096754
Set bus/carte rac. 5X/8X/9X/65 boît.mur.
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
50094017
Set bus/carte racc. 5X/40/8X/65 boît.ter
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
G
50094016
Kit Bus/connec. board 53/83 Ethernet
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
G
71105709
Set carte de racc. PMAG5X boît. mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
50094015
Set carte racc.50/53/55 boîtier mural HE
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
71039496
Set carte racc. entrée/sortie boît.mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
50094014
Set carte de racc. D/E/L/P/S/W FS
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
50098018
Set carte raccordement D/E/L/P/S/W FS HE
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
71039497
Set borne rac. boîtier terr. 5X/8X/40/65
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
29
50108139
Set borne rac. boîtier mural 5X/8X/9X/65
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
50108140
Set T-DAT - mém. données transmetteur
Mémoire
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50094004
Set S-Dat Promag 53 programmée
Mémoire
Numéro sur le schéma
Référence à commander
S
71003948
Set couv. 5X/40/8X/65 avec hublot
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
50094026
Set couv. 5X/40/8X/65 vers. borgne
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
50094028
Set couvercle bornier raccordement
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
50094038
Set couvercle bornier raccordement
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
26
50094038
Kit réparation couvercle, vers.séparé
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
26
71247838
Set 10 presse-étoupes M20x1,5
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50096840
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098042
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098041
Set presse-étoupe Profibus PA
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098037
Set presse-étoupe Found. Fieldbus
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50094984
Set 2 Presse-étoupe M20x1,5 renf.Transm.
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71029349
Set 2 Presse-étoupe M20x1,5 renf.Sonde
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71029350
Set 2 Presse-etoupe G1/2" Nema 6P
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71029351
Set 2 Presse-etoupe NPT1/2" Nema 6P
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71029352
Set 1 Bus connecteur 53/83 Ethernet
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71105713
Set support carte cpl boît.ter./ inox
Fixation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50096839
Set manchon pour boîtier terrain/ inox
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
50099102
Set borne de terre/verrou de couvercle
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
50096841
Set joint couvercle du boîtier mural
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
50094041
Set 10 joint couvercle boîtier terrain
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
50094050
Set pièces boîtier compact Stnd/HT
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
50098020
Set pièces boîtier FS Stnd/HT
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
50098019
Set joints boitier FS Stnd/HT
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
50098023
Set joint boîtier compact Stnd/HT
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
23
50098024
Promag 53, transmetteur
Autres pièces
Référence à commander
53XXX-
Kit câble de terre, Promag L/W/P/S/E
Autres pièces
Référence à commander
DK5GC-
Promag, disque de masse/de protection
Autres pièces
Référence à commander
DK5GD-
Interface FXA193 RS232 (9 broches)
Autres pièces
Référence à commander
FXA193-
Jeu de câbles pour capteur, Promag
Référence à commander
DK5019-
Set de montage transmetteur Promag
Référence à commander
DK5WM-
Promag 53, set de transformation E/S
Référence à commander
DK5UI-
Promag 53/55, Pack logiciel
Référence à commander
DK5SO-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .