Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Débitmètre avec capteur optimisé pour l'industrie de l'eau et des eaux usées. Adapté aux applications standard dans l'industrie de l'eau et des eaux usées.
Le débitmètre avec un capteur optimisé en poids et un concept d'électronique modulaire. Totalement adapté aux applications standard dans l'industrie de l'eau et des eaux usées.
Caractéristiques du capteur
Coûts d'installation réduits – montage flexible par bride tournante unique (DN < 350/14"). Mesure de débit économe en énergie – pas de perte de charge due à des restrictions de section. Sans entretien – pas de pièces en mouvement. Poids du capteur jusqu'à 30 % inférieur. Diamètre nominal : DN 50 à 2400 (2 à 90")
Caractéristiques du transmetteur
Mise en service rapide – Quick Setup spécifique à l'application. Fonctionnement sûr – l'afficheur délivre des informations sur le process facilement lisibles. Conforme aux normes industrielles – IEC/EN/NAMUR. Affichage 2 lignes avec boutons poussoirs. Version compacte ou séparée.
Matériau de bride acier au carbone : –10 à +60 °C (+14 à +140 °F) Matériau de bride inox : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
DN 25 à 300 (1 à 12") : AlSi10Mg, revêtu DN 350 à 2400 (14 à 90") : acier au carbone avec vernis protecteur Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu
Matériau du boîtier du transmetteur
A : Fonte d'alu moulée avec revêtement pulvérisé
Indice de protection
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
Affichage/Exploitation
Afficheur 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4...20 mA Impulsion/Fréquence Etat
Entrées
Etat
Communication numérique
HART PROFIBUS DP/PA
Alimentation
DC 16 à 62 V AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz) AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)
Certificats Ex
FM CSA
Sécurité du produit
CE, C-tick
Agréments et certificats métrologiques
Certificat matière 3.1, étalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set carte alim. 50/51/53 85-260VAC
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50096745
Set carte alim. 50/53 85-260VAC HE
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039466
Set car alim 50/51/53 20-55VAC16-62VDC
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50096747
Set car.al.50/53 20-55VAC16-62VDC HE
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039468
Set 10 fusibles 250 VAC T 800mA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50094002
Set 10 fusibles 250 VAC T 2A00
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50094003
Set ampli. mesure PMAG 50 WEA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106073
Set ampli. mesure 50 WEA HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039445
Set ampli. mesure PMAG 50 SEA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106075
Set ampli. mesure 50 SEA HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039447
Set ampli. mesure PMAG 50 EES
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106074
Set ampli. mesure 50 EES HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039446
Set Com50/51/40/80/90 I+F+S.ét+E.auxEx
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50096759
Set E/S 50/80 I+F S.ét+E.aux HE Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039473
Set commodule sort. courant/fréquence Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50096757
Set E/S 50/80 Courant/fréquence HE Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039474
Kit E/S Profibus PA Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71066579
Set E/S 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71066580
Set Com 50/90 sortie courant Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50096756
Set E/S 50 Courant HART HE EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039710
Set E/S 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71021742
Set E/S 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039484
Set module aff. 50/51/80/65 >=V1.06.00
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
E
50108132
Set aff.50/51/80/90/65 mural >=V1.06.00
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
J
50108131
Set bus/carte rac. 5X/8X/9X/65 boît.mur.
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
50094017
Set bus/carte racc. 5X/40/8X/65 boît.ter
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
G
50094016
Set carte de racc. PMAG5X boît. mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
50094015
Set carte racc.50/53/55 boîtier mural HE
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
71039496
Set carte racc. entrée/sortie boît.mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
50094014
Set carte de racc. D/E/L/P/S/W FS
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
50098018
Set carte raccordement D/E/L/P/S/W FS HE
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
71039497
Set borne rac. boîtier terr. 5X/8X/40/65
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
29
50108139
Set borne rac. boîtier mural 5X/8X/9X/65
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
50108140
Set S-Dat Promag 50 programmée
Mémoire
Numéro sur le schéma
Référence à commander
S
71003946
Set couv. 5X/40/8X/65 avec hublot
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
50094026
Set couv. 5X/40/8X/65 vers. borgne
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
50094028
Set couvercle bornier raccordement
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
50094038
Set couvercle bornier raccordement
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
26
50094038
Kit réparation couvercle, vers.séparé
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
26
71247838
Set 10 presse-étoupes M20x1,5
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50096840
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098042
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098041
Set presse-étoupe Profibus PA
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098037
Set 2 Presse-étoupe M20x1,5 renf.Transm.
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71029349
Set 2 Presse-étoupe M20x1,5 renf.Sonde
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71029350
Set 2 Presse-etoupe G1/2" Nema 6P
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71029351
Set 2 Presse-etoupe NPT1/2" Nema 6P
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71029352
Set support carte cpl boît.ter./ inox
Fixation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50096839
Set manchon pour boîtier terrain/ inox
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
50099102
Set borne de terre/verrou de couvercle
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
50096841
Set joint couvercle du boîtier mural
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
50094041
Set 10 joint couvercle boîtier terrain
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
50094050
Set pièces boîtier compact Stnd/HT
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
50098020
Set pièces boîtier FS Stnd/HT
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
50098019
Set joints boitier FS Stnd/HT
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
50098023
Set joint boîtier compact Stnd/HT
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
23
50098024
Promag 50, transmetteur
Autres pièces
Référence à commander
50XXX-
Kit câble de terre, Promag L/W/P/S/E
Autres pièces
Référence à commander
DK5GC-
Promag, disque de masse/de protection
Autres pièces
Référence à commander
DK5GD-
Interface FXA193 RS232 (9 broches)
Autres pièces
Référence à commander
FXA193-
Jeu de câbles pour capteur, Promag
Référence à commander
DK5019-
Set de montage transmetteur Promag
Référence à commander
DK5WM-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .