La nouvelle gamme de débitmètres Proline
des perspectives jamais atteintes
Les innovations mises en œuvre permettent un saut de génération. Exactement, comme les Smartphones qui ont révolutionné la téléphonie. Elle permet aussi de diminuer les coûts, simplifier la maintenance et sécuriser le process.
Avantages
-
Mesures plus justes et optimisation des coûts de production
-
Gain de temps à la configuration
-
Intégration simplifiée
-
Diminution des coûts d’exploitation
-
Sécurisation de votre process
Mesurez plus juste et optimisez les coûts de production
La précision, ou plus justement l’incertitude de mesure, est souvent la première préoccupation quand on parle de mesure de débit. C’est simple, les Débitmètres Proline sont les plus précis du marché. Aucune contestation n’est possible, tout est tracé et certifié. Tous les composants d’une fabrication sont comptés au plus juste
Gagnez du temps à la configuration
Cette nouvelle génération fait gagner un temps énorme pendant les phases de configuration et d’intégration. Tous les nouveaux débitmètres sont équipés d’un serveur web quel que soit le principe de mesure. Les utilisateurs n’ont plus besoin d’outils spécifiques pour la configuration. Plus de pocket, plus de logiciel… On se connecte avec un PC, une tablette ou un Smartphone par un câble Ethernet standard, ou par le Wi-Fi. On ouvre un navigateur et on accède à tous les paramètres. C’est très simple ! Évidemment, tout est sécurisé. Chaque débitmètre a une adresse IP propre.
Une intégration simplifiée
Les automaticiens seront ravis d’utiliser les Ethernets industriels comme Ethernet IP ou Profinet. Ces technologies ont des vitesses de transmission inégalées. Elles évitent l’utilisation de passerelles. On transmet les données en grandeurs réelles sans besoin de décodage. Cela simplifie grandement le travail d’ingénierie de réseau. Un nombre important de données sont transmises, comme les données de process, de sécurité, de maintenance. Et on accède à la configuration depuis l’automate.
Diminuez les coûts d’exploitation
La conception même de cette génération de débitmètres permet de diminuer les coûts. Le transmetteur a été conçu pour s’adapter à tous les principes de mesure. Cela simplifie la gestion des pièces de rechange. Par exemple, la carte d ’alimentation est universelle depuis 24 volts continus jusqu’à 230 volts alternatifs. Et les modules de sorties sont entièrement configurables et s’adaptent aux besoins de l’application.
Avec un unique module électronique sur stock, les utilisateurs couvrent toutes les pièces de rechange de tous les débitmètres qu’ils soient installés en réception, transferts de fluide, chargement, pasteurisation, sur les colonnes de distillation ou sur les rejets.
Sécurisez votre process
Cela fait déjà longtemps que nos débitmètres ont des fonctions d’autodiagnostics qui permettent de tirer la sonnette d’alarme de façon préventive. Aujourd’hui, Heartbeat va plus loin avec le contrôle de bon fonctionnement réalisé sans arrêt du process en moins d’une minute. Le contrôle au Fieldcheck, ou flowjack qui nécessite un arrêt, le décablage, l’utilisation d'un multimètre, d'un générateur, d'un simulateur, appartient au passé. Il suffit désormais de lancer une routine, le débitmètre renvoie l’information de bon fonctionnement en retour.
C’est ainsi que l’on sécurise le process. Imaginez l’intérêt pour une fabrication à haute valeur ajoutée. Avant de commencer le batch, on s’assure du bon fonctionnement de tous les débitmètres critiques.
![La nouvelle gamme de débitmètres Proline ouvre des perspectives jamais atteintes La nouvelle gamme de débitmètres Proline ouvre des perspectives jamais atteintes](/__image/a/2420159/k/a8b6568c55e37bb9f66017d9fd06cb569b8a2526/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/proline.jpg)
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
Téléchargements
-
Proline 300/500
La technologie de mesure de débit orientée vers l’avenir
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
Livre blanc (WP)
Proline 300/500
La technologie de mesure de débit orientée vers l’avenir
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-