Choisir le meilleur capteur / débitmètre
Pour votre application
Les débitmètres Proline 300 et Proline 500 vous offrent de la valeur ajoutée tout au long du cycle de vie de votre installation. Cette nouvelle génération de débitmètres est basée sur des décennies d’expérience dans les applications liées à la sécurité. Elle est entièrement développée conformément à SIL (CEI 61508). Grâce à des caractéristiques uniques du type webserver, WLAN, WirelessHART, Industrial Ethernet ou Heartbeat Technology avec des fonctions complètes de diagnostic et de vérification, les débitmètres Proline maximisent la sécurité et la disponibilité de votre installation.
Avantages
-
Capteurs Proline - robustes et éprouvés
Boîtier transmetteur - optimisé pour l’industrie -
Concept de fonctionnement HMI – intuitif et sécurisé
HistoROM - simplement inoubliable -
Affichage selon NAMUR NE107 - identification précise des défauts
Système à double compartiment - séparation sécurisée (IP43) -
Entrées et sorties - intégration de système transparente
-
Serveur web - configuration facile sur le terrain
Connexion WLAN - interface de service sans fil
Débitmètres Coriolis (gaz, liquides)
Débitmètre Coriolis Promass F

Universel
Grande précision de mesure des liquides et des gaz soumis à des conditions de process fluctuantes
DN 8 à 250 (3/8 à 10")

Insensible aux environnements changeants et hostiles, il est adapté à la gamme d'applications la plus vaste
Débitmètre Coriolis Promass E

Frais de fonctionnement minimaux
Mesure précise des liquides et des gaz pour un large éventail d’applications standard
DN 8 à 80 (3/8 à 3")

Le débitmètre massique universel au coût de possession réduit au minimum
Débitmètre Coriolis Promass X

Appareil à quatre tubes (jusqu’à 4 100 t/h)
Pour les débits les plus élevés et des performances exceptionnelles dans les applications onshore/offshore (pétrole et gaz)
DN 300 à 400 (12 à 16")

Le débitmètre quatre tubes avec la capacité la plus grande ainsi que des performances exceptionnelles dans les applications onshore et offshore de l'industrie du pétrole et gaz
Débitmètre Coriolis Promass O

Appareil de mesure haute pression
Grande précision des mesure avec des pressions de process très élevées dans le domaine onshore/offshore (pétrole et gaz)
DN 80 à 250 (3 à 10")

Résistant à la corrosion et satisfait à toutes les exigences en matière de sécurité de l'industrie du pétrole et du gaz
Débitmètre Coriolis Promass H

Pour fluides agressifs
Appareil de mesure monotube pour une grande précision de mesure des liquides et des gaz
DN 8 à 50 (3/8 à 2")

Le débitmètre monotube à haute résistance chimique
Débitmètre Coriolis Promass P

Pour l’industrie des sciences de la vie
Spécifique aux process stériles de la biotechnologie
DN 8 à 50 (3/8 à 2")

Le spécialiste en sciences de la vie avec transmetteur compact facilement accessible
Débitmètre Coriolis Promass S

Système monotube vidangeable
Spécifique aux applications hygiéniques qui nécessitent un nettoyage optimal
DN 8 à 50 (3/8 à 2")

Autovidangeable et facile à nettoyer satisfait aux exigences hygiéniques strictes de l'industrie agroalimentaire
Débitmètre Coriolis Promass I

Avec mesure de la viscosité en ligne
Appareil de mesure monotube droit pour liquides et gaz avec perte de basse pression
DN 8 à 80 (3/8 à 3")

Mesure en ligne de la viscosité et du débit avec un transmetteur en version séparée avec jusqu'à 4 E/S
Débitmètre Coriolis Promass A

Pour les plus petits débits
Appareil monotube autovidangeur pour la mesure précise des plus petits débits de liquides et de gaz
DN 1 à 4 (1/24 à 1/8")

Le débitmètre monotube pour les très faibles quantités de liquides et de gaz, même sous haute pression
Débitmètre Coriolis Cubemass C

Appareil ultra compact
Pour la mesure précise des plus petits débits de liquides et de gaz
DN 1 à 6 (1/24 à 1/4")

Capteur ultracompact pour de très faibles débits
Débitmètres électromagnétiques (liquides conducteurs)
Débitmètre électromagnétique Promag P

Pour les températures très élevées
Pour les applications chimiques et de process avec des liquides corrosifs et des températures de fluide élevées jusqu’à +180 °C (+356 °F)
DN 15 à 600 (½ à 24")

Le débitmètre pour des températures de produit extrêmement élevées destiné aux applications chimiques et de process avec liquides corrosifs
Débitmètre électromagnétique Promag H

Pour les plus petits débits
Pour les applications hygiéniques exigeantes
DN 2 à 150 (1⁄12 à 6")

Le capteur privilégié pour les applications hygiéniques très exigeantes dans l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie
Débitmètre électromagnétique Promag W

Le spécialiste de l’eau
Pour les applications exigeantes de l’industrie de l’eau et des eaux usées (en option : IP68/Type 6P)
DN 25 à 2000 (1 à 80")

Idéal pour les zones explosibles dans l'industrie de l'eau et des eaux usées ainsi que pour une installation souterraine directe ou une utilisation permanente sous l'eau
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
Téléchargements
-
Proline 300/500
La technologie de mesure de débit orientée vers l’avenir
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
Livre blanc (WP)
Proline 300/500
La technologie de mesure de débit orientée vers l’avenir
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-