Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Capteur de température à thermocouple
chemisé. Montage à visser.
Extrémité rétreinte.
Protecteur de forme DIN B avec raccord
1/2" Gaz . Elément de mesure du type
interchangeable à compactage MgO
diamètre 3 mm. Tolérance: classe 2
DIN IEC 584.2