Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Pour un prélèvement entièrement
automatique d'échantillons d'eaux usées
d'après le principe du vide.
- Boîtier PU transportable, protection
IP 55
- Dimensions (HxLxT) = 725x532x400 mm
- Température ambiante admissible 0-40°C
- Hauteur d'aspiration max.6 m
- Longueur du tuyau max. 30 m
- Prélèvement asservi au temps, au débit
ou à un évènement
- Temps start/stop programmables
- Six programmes de fonctionnement
librement configurables
- Commutations de programme préréglables
- Volume par échantillon réglable de 20
ml à 350 ml
- Répartition des échantillons :
changement de flacon en fonction du
temps ou du nombre d'échantillons
- Unité de répartition interchangeable
-
Successeur
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
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-