Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Unité de commande pour étalonnage tota-
lement automatisé, nettoyage et contrôle
rapide de plusieurs mesures de pH.
Pour utilisation avec plusieurs unités
pneumatiques CPC 210 et de commande
CPC 230. Programmation par menu, agré-
menté d'un affichage LCD à 4 lignes.
Possibilité de sélectionner un point de
mesure. Exploitation automatique,
manuelle, via une interface digitale ou
par entrées contact.
Comprend une interface Profibus, 4
contacts sortie et 3 contacts entrée
supplémentaires.
Dimensions 515 x 415 x 230 mm (HxLxP).
Protection IP 54. Poids 25 kg.