La sécurité par la conception
Nous gérons les risques avec une grande attention dans la conception et la fabrication afin de réduire vos risques opérationnels.
Les instruments de process sont souvent installés dans des zones dangereuses, doivent supporter des pressions ou des températures de process extrêmes et sont exposés à tous les types de matières. Leur conception doit permettre de gérer les risques induits par ces conditions tout au long de leur cycle de vie. L’histoire de chaque instrument Endress+Hauser commence par une conception axée sur la sécurité et des procédés de fabrication basés sur des générations de connaissances et d’expérience, afin de garantir le plus haut niveau d’intégrité mécanique.
La sécurité à la phase de conception
Tous nos instruments sont fabriqués sur la base de normes communes dans nos propres installations. Cela permet de limiter la complexité et de réduire les risques en matière de conception.
Nous assemblons les bons matériaux pour répondre à vos exigences d’application spécifiques. Nos collaborateurs ont une grande expérience dans la sélection de matériaux provenant de fournisseurs approuvés et qualifiés.
Les simulations de conception réduisent les risques lors de la phase de développement du produit final
Grâce à des tests de résistance rigoureux, nous établissons des plages de fonctionnement sécurisé
Conceptions à sécurité intrinsèque
Assemblages mécaniques avec modes de défaillance prévisibles permettant de définir comment les matières de process sont libérées.
Conceptions de confinement pour savoir avec certitude ce qui reste à l’intérieur d’une conduite ou d’une cuve.
Technologies non intrusives qui ne compromettent pas le contenu des équipements de process.
Confinement à pression nominale et joints de process pour empêcher la fuite de fluides dangereux.
Instruments intelligents qui analysent le signal des capteurs et transfèrent les données d’état au circuit logique de sécurité du process.
Composants logiciels conçus conformément à la norme CEI 61508.
La sécurité à la phase de production
Vous pouvez compter sur nos collaborateurs, nos outils et nos compétences pour assurer une production contrôlée de 250 lignes de produits certifiés.
Tous nos employés partagent la même responsabilité de fabriquer en permanence les produits répondant à vos attentes et de maintenir un environnement de production sécurisé.
Tous nos process sont certifiés : les systèmes de gestion de la qualité se fondent sur les normes ISO et CEI (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) et sont régulièrement contrôlés par des organismes indépendants (TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA).