Traitement des eaux usées sous contrôle
Économies d'énergie grâce à une aération optimale dans le bassin d'aération
Afin de réduire la consommation d'énergie en phase biologique de la station d'épuration, la commune de Velen a pris deux mesures : d'une part, acheter de nouveaux aérateurs à haute efficacité énergétique et d'autre part, intégrer le système de commande d'aération Liquiline Control d'Endress+Hauser afin d'optimiser la réduction de l'azote.
Résultats
Réduction de la consommation d'énergie annuelle de la station de 100 000 kWh dans les quatre ans grâce aux nouveaux aérateurs et au système de contrôle d'aération Liquiline Control d'Endress+Hauser
Process stable et optimisé sur le plan énergétique grâce à une technologie éprouvée de mesure des eaux usées d'Endress+Hauser
Intégration rapide et flexible du système de commande Endress+Hauser dans le système de commande existant
Utilisation simple avec accès à distance
Le défi du client
Les spécifications de plus en plus strictes pour l'épuration des eaux usées impliquent une optimisation et un investissement continus. Dans le passé, la mise en marche et l'arrêt des aérateurs dans la station d'épuration de Velen étaient contrôlés par un point redox. Cette méthode a bien fonctionné pendant de nombreuses années. Toutefois, avec la rénovation des aérateurs à l'automne 2020, la ville a vu une opportunité d'économiser de l'énergie et d'améliorer l'élimination de l'azote grâce à un système de commande de l'aération adapté au process.
Notre solution
La solution Liquiline Control est une plateforme d'automatisation pour les process de traitement des eaux usées. Dans la station d'épuration de Velen, elle est conçue pour une commande intermittente de l'aération visant à éliminer l'azote dans deux zones indépendantes. La mise en marche et l'arrêt de l'aération pour la nitrification et la dénitrification sont contrôlés par les valeurs limites d'ammonium supérieures et inférieures. Pour une fiabilité de process supplémentaire, le système fonctionne avec des temps d'arrêt et de pause minimum et maximum dans l'aérateur.
En savoir plus sur nos solutions de process.