Solution de comptage chez Total
La plateforme de Carling, centre européen leader des polymères, s’est équipée d’une unité de comptage d’éthylène
Implantée sur un territoire de 600 hectares sur lequel sont rassemblés plusieurs industriels, la plateforme de Carling est spécialisée dans la fabrication de résines d’hydrocarbure et de matières plastiques : le polystyrène (PS) et le polyéthylène (PE). Un important réseau de pipelines relie ses installations à la plupart des raffineries françaises du groupe Total. Le comptage des fluides est essentiel pour le fonctionnement du site.
La plateforme de Carling, centre européen leader sur le marché des polymères, s’est équipée d’une unité de comptage d’éthylène.
Résultats
Réduction des incertitudes de mesure
Fourniture de la solution complète
Des compteurs Proline massiques Coriolis extrêmement précis
La société Total livre son client en Ethylène à 20 bars en continu. L’incertitude de mesure dans le process de comptage et de facturation est primordiale. Avant, la ligne d’éthylène était équipée de débitmètres à plaque. Les écarts de bouclages étaient de l’ordre de 1%. L’entreprise a décidé d’investir dans de nouveaux équipements pour améliorer la précision. Avec l’installation de débitmètres Coriolis, les écarts ne sont plus que de 0,1% à 0,15%.

Une solution complète
L’installation comprend deux compteurs en série pour garantir la précision de mesure et pour s’assurer qu’un compteur ne dérive pas inopinément. Il s’agit de débitmètres massiques Coriolis de la gamme Proline. La mesure est corrigée en pression et en température pour atteindre la meilleure précision possible. Deux calculateurs viennent compléter l’ensemble. Les rapports horaires, journaliers, le rapport mensuel et toutes les alarmes sont gérés par un PC. L’ensemble est renvoyé à la supervision. Les débits instantanés, les pressions, la masse volumique sont également des paramètres surveillés en permanence.

Plus que du matériel
Les conditions de collaboration sont également importantes pour Vincent MELLARD, responsable Métrologie / Analyseurs industriels. Que ce soit pendant les phases de développement, d’installation, de mise en service ou de validation avec le client de Total, l’entente avec l’équipe projet d’Endress+Hauser a été excellente. « Nous avons travaillé dans une relation de partenariat et de franchise. » se satisfait le métrologue.