L'automatisation des process vaut son pesant d'or
Les sondes de pH Memosens améliorent les process chez Agnico Eagle
La mine d'or d'Agnico Eagle à Kittilä, dans le nord de la Finlande, est le plus important producteur d'or primaire en Europe. Agnico Eagle n'était pas satisfait de ses systèmes de mesure du pH existants. Les mesures n'étaient pas précises et l'étalonnage des instruments mobilisait beaucoup de temps et de ressources. Avec la technologie d'Endress+Hauser Memosens, l'entreprise a maintenant confiance en ses mesures de pH et elle a réduit le temps consacré à l'étalonnage et aux réparations sur place jusqu'à 90 %.
Résultats
Le temps consacré aux étalonnages et aux réparations sur place a pu être réduit de 2 200 à environ 240 heures de travail par an.
Le temps et les ressources humaines ainsi libérés peuvent maintenant être employés pour des tâches plus productives.
Avec l'utilisation des instruments Memosens et Liquiline, les opérations de maintenance n'ont plus besoin d'être effectuées dans des conditions difficiles sur place et la sécurité au travail s'en trouve améliorée.
L'utilisation de la même technique de mesure entre les mesures en ligne et manuelles a conduit à une cohérence totale entre les données et, par conséquent, à des résultats de mesure plus fiables.
La consommation de l'onéreux produit chimique métabisulfite de sodium a pu être diminuée jusqu'à 50 %.
Défis
Le principal produit chimique utilisé dans la séparation est le cyanure qui, en raison de sa toxicité élevée, impose des exigences strictes de fiabilité et de précision aux mesures de pH. Une mesure imprécise ou incorrecte peut entraîner une situation potentiellement dangereuse.
Agnico Eagle n'était pas satisfait du fonctionnement et de la fiabilité de ses instruments. Les imprécisions dans les mesures de pH entraînaient une baisse de la sécurité et de l'efficacité des process.
De plus, l'étalonnage des instruments mobilisait beaucoup de temps et de ressources. L'entreprise cherchait à booster de manière significative le contrôle des process avec les mesures. Dans le même temps, elle souhaitait améliorer la maintenance des instruments de mesure.
Notre solution
La plate-forme d'analyse Memosens et Liquiline est utilisée comme solution pour les défis concernant les mesures de pH. Les sondes Memosens donnent des mesures fiables, même dans des conditions extrêmes et des applications exigeantes. Le signal numérique sans contact entre la sonde et le transmetteur est très fiable et n'est pas perturbé par des facteurs extérieurs tels que l'humidité. L'appareil facilite en outre la maintenance préventive.
Un étalonnage correct représente la base d'une mesure et d'une analyse fiables. Grâce à la technologie Memosens, l'étalonnage n'a jamais été aussi simple et il n'est plus nécessaire de le faire dans des conditions difficiles et dangereuses sur place.
L'emploi d'un appareil portatif mobile Liquiline To Go assure la cohérence des données de mesure : vous pouvez désormais utiliser la même technologie de sonde sur un appareil portatif que celle qui est utilisée dans la mesure en ligne dans le process.
Le logiciel de diagnostic d'étalonnage et de mesure en laboratoire Memobase Plus vient compléter à la perfection la plate-forme Memosens-Liquiline. Il permet de faire la connexion entre votre ordinateur et la sonde Memosens via une prise USB, ce qui vous donne accès quasi instantanément aux informations d'état et de diagnostic.
La fonction nettoyage automatique sur les instruments permet des améliorations quantifiables aussi bien en termes d'efficacité que de satisfaction du personnel.