Comment garantir à la DREAL la conformité des débitmètres des sites Seveso ?
Le responsable maintenance d’Arkema Jarrie a choisi un étalonnage sur site pendant un arrêt technique
Les équipements MMRI qui assurent la sécurité des sites chimiques (capteurs de pression, débitmètres...) font l’objet d’étalonnage et de contrôles réguliers. Ces opérations sont réalisées durant les arrêts techniques, ainsi le temps de disponibilité des appareils est très court. Dans le cas des débitmètres, l’étalonnage peut être réalisé en laboratoire ou sur site. Avec le nouveau Mobile Lab, c’est le laboratoire qui se déplace sur site. Découvrez le témoignage de Patrick Rivier, responsable maintenance d’Arkema Jarrie. La vidéo tournée pendant l’arrêt technique détaille comment s’est déroulé la prestation de calibration des compteurs.
Etalonnage sur site de débitmètres
Quels avantages ?
-
Prestation sur site respectant les contraintes de temps des arrêts techniques
-
Prise en charge de débitmètres de toute marque, électromagnétique, massique Coriolis, Vortex
-
Camion laboratoire autonome fonctionnant avec une faible quantité d’eau et d’électricité
Un laboratoire d’étalonnage mobile unique sur le marché
Comme précisé par M. Rivier, Endress+Hauser a été la seule entreprise à proposer cette prestation d’étalonnage avec un camion qui se gare au plus près des installations. Comme il s’agit d’un vrai laboratoire de métrologie, les incertitudes de mesures rivalisent avec celles de notre laboratoire de Huningue. Le banc est automatisé et équipé d’étalons raccordés aux étalons nationaux de très haute précision, d’une atmosphère climatisée, d’une cuve de 600 litres, d’une potence électrique.
Prêts pour le redémarrage et les audits de la DREAL
Le technicien métrologue expérimenté étalonne les débitmètres de toutes marques et peut réaliser des ajustages si besoin. Les certificats d’étalonnage nécessaires à la DREAL sont fournis à la fin de la prestation sur site. Nous nous engageons à réaliser une prestation de qualité dans le temps imparti et à fournir des documents conformes.