Ensemble de mesure pour le comptage transactionnel d’énergie thermique
Instrumentation adaptée aux liquides caloporteurs
Avantages
Conformes à la directive MID
Montage en intérieur ou en extérieur
Package Energie
(D9E) pour le comptage transactionnel d’énergie thermique certifié MI-004
Ensemble composé d’un compteur, de deux sondes de température et d’un calculateur livré configuré
Construction industrielle (pour un montage en intérieur ou à l’extérieur)
Certificat MID MI-004 Classe 2 (2 %)
Calculateur avec :
- fréquence d’entrée rapide (jusqu’à 1000 Hz)
- appairage électronique de la température (Calendar Van Dusen) permettant de ne remplacer qu’une sonde en cas de défaut
- sortie 4...20 mA ou Modbus TCP / RTU (RS-485) / M-Bus pour le transfert d’information
Téléchargements
-
Focus Utilités Industrielles
Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l’énergie
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
Livre blanc (WP)
Focus Utilités
Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l'énergie
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-