La mesure de turbidité pour les applications de dessalement d'eau de mer
Nouvelle version de la CUS52D pour de nouvelles applications…
Découvrez le Turbimax CUS52D en version plastique ! Disposant d'un corps en matériau composite particulièrement résistant aux effluents salins corrosifs et agressifs, il est destiné aux applications de mesure de turbidité d'eau de mer, des eaux de lavage des fumées des bateaux ou encore des effluents issus de l'industrie des procédés chimiques. Ce capteur de turbidité fonctionne selon le principe de la diffusion de la lumière à 90° et répond aux exigences de la norme ISO 7027.
Avantages
-
Grande résistance chimique du capteur
-
Technologie Memosens et raccordement sur transmetteur Liquiline
-
Fiabilité accrue de la mesure avec le nettoyage à ultrasons
-
Montage directement dans la conduite pour éviter les pertes de produit
-
Vérification avec références solides pour une plus grande disponibilité de la mesure
Turbimax CUS52D
Dessalement d'eau de mer
Contrôle des eaux de lavage des fumées dans l'épuration des gaz d'échappement des bateaux
Industrie des procédés chimiques