Rejet au milieu naturel
Conformément à la règlementation, les systèmes d’assainissement sont soumis à l’autosurveillance
Cela implique de quantifier les flux sortants de la station d’épuration. L’autosurveillance est réalisée avec une mesure de débit et un préleveur d’échantillons généralement asservi au débit. Ce dispositif peut être complété par des mesures d’analyse physico-chimique en ligne.
Avantages
-
Conformité à la réglementation
Mesure de niveau autonome en réseaux d'assainissement
L’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 rappelle aux maîtres d’ouvrage l’obligation de mettre en place une autosurveillance sur les déversoirs d’orage équipant les réseaux d’assainissement. Dans ce cadre, la mesure de niveau autonome corrélée au débit est souvent indispensable.
Les capteurs de niveau radar Micropilot FMR10 et FMR20 sont parfaitement adaptés à ces mesures en réseaux : alimentés par un enregistreur autonome, nos appareils ont un temps de chauffe de 25 secondes et permettent une autonomie de la batterie du logger de plusieurs années.
Le temps de chauffe des capteurs et l'autonomie de la batterie ont été testés par les entreprises IJINUS et Lacroix Sofrel (voir rapports ci -dessous).
Calcul du temps de chauffe du capteur radar :
Essais réalisés par IJINUS avec un logger IJILOG
![Comparaison réaction Capteurs Radar 4/20mA selon temps d'alimentation Comparaison réaction Capteurs Radar 4/20mA selon temps d'alimentation](/__image/a/4645540/k/4eef7aca1c5fe8a007d5b28ef6aedb6cb05a1359/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/IJINUS-FMR.jpg)
![Comparaison réaction Capteurs Radar 4/20mA selon temps d'alimentation Comparaison réaction Capteurs Radar 4/20mA selon temps d'alimentation](/__image/a/4645516/k/d4a62422bc15043e92594e079618a127215e4247/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/graphe.jpg)
Autonomie de la batterie du datalogger :
Essais réalisés par Lacroix Sofrel avec un LT42
![Autonomie de la batterie du datalogger : essais réalisés par Lacroix Sofrel avec un LT42 Autonomie de la batterie du datalogger : essais réalisés par Lacroix Sofrel avec un LT42](/__image/a/4645541/k/d9113e838345b08a8e206e8f5b1a5624fd75d83d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/LT42-FMR.jpg)
![Autonomie de la batterie du datalogger : essais réalisés par Lacroix Sofrel avec un LT42 Autonomie de la batterie du datalogger : essais réalisés par Lacroix Sofrel avec un LT42](/__image/a/4645517/k/e298279a67ffd37b5ddcee8bf42675e8f6fee52c/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/tableau.jpg)
Le préleveur d’échantillons en poste fixe Liquistation CSF48
![Préleveur d’échantillons en poste fixe Liquistation CSF48 Préleveur d’échantillons en poste fixe Liquistation CSF48](/__image/a/23344/k/5133d1aa6184e6cff0744679bbff371934a6c4a5/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CSF48_Stationary_sampler_open.jpg)
Flexibilité et modularité sont les atouts de la nouvelle génération de préleveurs d’échantillons automatiques. Le Liquistation CSF48 est capable de se transformer en station d’analyse de mesure à laquelle vont se raccorder différents capteurs. L’armoire en matériau composite Luran ASA-PC résiste aux atmosphères les plus agressives. Un kit pour prélèvement RSDE est également disponible en option.
Conforme à la norme ISO5667/10
Equipé d’un transmetteur Liquiline, raccordement de 4 capteurs Memosens possible
17 configurations de flacons de stockage disponibles, disposés dans deux bacs séparés
Prélèvement sur conduites sous pression (option).
Calcul du débit par mesure de niveau sur canal ouvert
Le rejet de l’eau traitée vers le milieu naturel est dans la majorité des cas réalisé via un canal. La mesure de débit de cet écoulement à surface libre est effectuée par combinaison d’un canal Venturi et d’une sonde de niveau à ultrasons.
Canal Venturi
Normalisé ISO
Large gamme de débit mesurable de 1,5 m3/h à 2277 m3/h
Fond plat et parois lisses, utilisation possible même en entrée de station.
Mesure de débit par transmetteur de niveau ultrasonique FMU90 et sonde ultrasons haute performance FDU90 à seulement 7 cm de distance de blocage
![Mesure de niveau par ultrasons Mesure de niveau par ultrasons](/__image/a/42526/k/b3fe4d52f2ca6454c3cf39a3060753567e811d55/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Prosonic_FMU90_PP_2.jpg)
Technologie économique et éprouvée sur des milliers d’applications
Courbes de débit préprogrammées de tous les canaux ISO et déversoirs normalisés
Affichage en face avant de l’ensemble des informations utiles aux organismes de contrôle (débit cumulé et journalier, débit instantané, hauteur)
Pilotage du préleveur d’échantillons
Si la sonde à ultrasons ne peut être installée au plus proche de la surface à mesurer, alors la technologie radar Micropilot FMR20 sera mieux adaptée car insensible aux gradients de température.
Voir les documentations techniques :
>> Venturi ISO - ISO415-ISO450
>> Venturi ISO - HQF480
Tout savoir sur le transmetteur de niveau ultrasonique FMU90
Nouvelle gamme d'analyseurs Liquiline System CA80
![Nouvelle gamme d'analyseurs Liquiline System CA80 Nouvelle gamme d'analyseurs Liquiline System CA80](/__image/a/992692/k/12a172ae5d74c3179d038303ef2e046d40393de6/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CA80_PH_closed.jpg)
L'ammonium et l'orthophosphate sont les premiers paramètres disponibles de la nouvelle gamme d'analyseurs colorimétriques combinant mesures de haute précision avec manipulation et maintenance simplifiées.
En tant que nouveau membre de la plateforme, la configuration se fait directement sur le transmetteur Liquiline intégré. Le CA80 offre donc la même interface que celle des autres paramètres d’analyse en ligne comme le pH ou la turbidité.
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
Téléchargements
-
Brochure Focus Eaux Usées
Toutes les solutions de mesure
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
Livre blanc (WP)
Focus Eaux Usées
Toutes les solutions de mesure
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-