Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Stockage et distribution de l'eau potable

Stockage et distribution de l'eau potable

Mesures de débit, de niveau et de pression

Après le traitement de potabilisation, l’eau est acheminée par la station de pompage via un réseau de canalisations aux points de stockage. Pour la distribution vers le consommateur, l’eau est acheminée vers sa destination finale à travers un maillage complexe de conduites enterrées, qui demandent une surveillance et un entretien pour éviter les fuites. Durant ces étapes, il est nécessaire de contrôler et surveiller les volumes transférés, les niveaux des réservoirs ou châteaux d’eau, la pression du réseau et l’étanchéité des vannes ou des pompes.

Avantages

  • Contrôle des volumes pour éviter les fuites

Contrôle des volumes : mesure de débit Promag 400 ou 800

Les débitmètres électromagnétiques permettent une mesure de débit fiable dans des réseaux de distribution et aux points de transfert, notamment dans le cadre de transactions commerciales (MID 001) et de la sectorisation (décret n°2012-97 du 27 janvier 2012). La version autonome (Promag 800) s’installe généralement sur les sites isolés.

     

Les transmetteurs Promag 400 et 800 sont disponibles avec le tube de mesure Promag W. Ce dernier existe en version immergeable avec une étanchéité garantie IP68 jusqu’à 3 mètres en permanence (10 mètres durant 48h) ou enterrable avec une peinture certifiée IM2-3.

Promag 400, nouveau standard pour l’eau potable

Cette nouvelle génération dispose du certificat ACS et d’un serveur web intégré pour une configuration très simple par PC et sans outil spécifique. Cet appareil est disponible en version compacte ou séparée avec la possibilité de passer facilement de l’une à l’autre version sur site. Autre nouveauté, la mesure de conductivité, qui ajoute une information qualitative. Le certificat MID permet l’utilisation du Promag 400 dans le cadre de facturation.

Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag L 400

     

Avec le Promag W 400, vous effectuez une mesure de débit sans longueur droite amont aval (0 x DN), à passage intégral et sans aucune perte de charge. Vous n’avez plus à vous soucier des coudes et des vannes qui perturbent le profil d'écoulement des liquides et engendrent une plus grande erreur de mesure.

Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag W 400

Promag W 800 : débitmètre électromagnétique à piles autonome jusqu'à 15 ans

De petite taille, le boîtier renferme tout : électronique, piles, enregistreur et modem GSM/GPRS, qui permet de transmettre les données par e-mail dans le monde entier. Ses sorties impulsionnelles lui permettent de s’intégrer dans les systèmes de télérelève existants. La fréquence de mesure est ajustée automatiquement en fonction des variations de débit..

Son capteur robuste et résistant à la corrosion permet une installation permanente sous terre ou sous l’eau. Grâce à une connexion Bluetooth sans fil via l’application SmartBlue, vous gérez l’exploitation sur site.

Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag W 800

Nouvelle génération de débitmètres Proline 10

Avec Proline 10 vous êtes totalement autonome pour mettre en route vos débitmètres électromagnétiques Promag et massiques Coriolis Promass.

Grâce à l’écran tactile à orientation automatique ou le Bluetooth, la configuration n’a jamais été aussi simple et rapide.

Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag W 10

Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage

Ces mesures permettent d’observer la variation du volume stocké. La mesure de hauteur d’eau est réalisée par capteur de pression hydrostatique, par transmetteur ultrasons ou radar à émission libre et est complétée par une poire de niveau ACS pour la détection de niveau haut.

Tout savoir sur le capteur de niveau radar

Capteur hydrostatique Waterpilot FMX11

  • Certification ACS

  • Adapté aux endroits étroits

Tout savoir sur le Waterpilot FMX11

Capteur radar Micropilot FMR10 ou FMR20

  • Configuration par Bluetooth avec l'application SmartBlue

  • Hauteur de mesure : 0-12 m ou 0-20 m

  • Corps en PVDF

  • Renvoi d'angle si hauteur trop faible

Tout savoir sur le capteur de niveau radar Micropilot

Capteur de niveau radar 80 GHz Micropilot FWR30

  • Hauteur de mesure de 0-5 m ou 0-8 m

  • Version compacte

  • Afficheur en option

Tout savoir sur le capteur de niveau radar 80 GHz Micropilot FWR30

Mesure et détection de pression sur les réseaux

Les pompes d’alimentation du réseau de distribution génèrent une pression à surveiller en permanence. Endress+Hauser dispose d’une gamme complète pour la mesure et la détection de pression sur les réseaux, le choix entre les capteurs se faisant sur la précision et les fonctionnalités (afficheur, rangeabilité, encombrement...). Tous les capteurs proposés sont équipés d’une membrane métallique et disposent de ce fait d’une dispense d’ACS.

Tout savoir sur le capteur de pression

Stockage et distribution de l'eau potable ©Endress+Hauser

Stockage et distribution de l'eau potable

Débitmètre électromagnétique Promag L 400 ©Endress+Hauser

Débitmètre électromagnétique Promag L 400

Débitmètre électromagnétique Promag W 800 ©Endress+Hauser

Débitmètre électromagnétique Promag W 800

Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage ©Endress+Hauser

Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage

Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage ©Endress+Hauser

Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage

Mesure et détection de pression sur les réseaux ©Endress+Hauser

Mesure et détection de pression sur les réseaux

Mesure et détection de pression sur les réseaux ©Endress+Hauser

Mesure et détection de pression sur les réseaux

Stockage et distribution de l'eau potable

Demande d'informations complémentaires

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires sur notre gamme de produits dédiés à l'eau potable

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Téléchargements

    • Livre blanc (WP)
    Focus Eau Potable

    Focus Eau Potable

    • Livre blanc (WP)

    L'instrumentation au fil de l'eau