Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Proline Promass Q 300/500 avec technologie intelligente 4 tubes

Pour une précision maximale lors du chargement, du déchargement et du transport d'hydrocarbures dans le secteur du pétrole et du gaz

Date de publication: 02.08.2022

Partout dans le monde, plus de 90 millions de barils de pétrole brut, de gaz naturel et d'hydrocarbures raffinés sont produits, transportés, stockés et vendus chaque jour aux consommateurs finaux. Toute erreur de mesure entraîne d'énormes manques à gagner pour les fournisseurs et les acheteurs. Mais ce n'est pas le cas avec le Promass Q. Grâce à sa technologie 4 tubes révolutionnaire et à sa gamme de mesure étendue pour les conduites de diamètre jusqu'à DN 250 (10"), les opérateurs des stations de chargement ne sont qu'un exemple de tous ceux qui profitent de ses avantages.

Promass Q, le débitmètre Coriolis haut de gamme d'Endress+Hauser, est désormais disponible pour des conduites plus larges avec un débit maximal de 850 à 2400 t/h (6700 à 18 900 bph). De plus, la mise en œuvre de la technologie révolutionnaire 4 tubes promet de nombreuses nouvelles possibilités d'application dans le secteur du pétrole et du gaz – par exemple, comme compteur haute précision pour les transactions commerciales et le comptage fiscal, ou comme appareil de référence de précision (débitmètre maître) pour les mesures de vérification sur site.

Avantages

  • Excellente précision de mesure (±0,05 % de la valeur mesurée) et répétabilité exceptionnelle (±0,025 %) sur toute la gamme de mesure : testé et approuvé sur différents équipements externes d'étalonnage accrédités pour le pétrole et le gaz

  • Performance de mesure excellente pour les liquides avec microbulles grâce à la MFT (Multi-Frequency Technology) brevetée

  • Précision exceptionnelle de mesure de la masse volumique (testé par H&D Fitzgerald/UK) : ±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)

  • Meilleure rangeabilité et stabilité du point zéro dans l'industrie

  • Peut être utilisé pour des températures de process de jusqu'à 205 °C (401 °F) ou pour la gamme basse de températures jusqu'à –196 °C (–321 °F)

Technologie 4 tubes – unique en son genre, partout dans le monde

Véritable révolution sur le marché de la mesure du débit, la technologie 4 tubes offre aux clients des avantages inégalables. En comparaison avec les débitmètres Coriolis avec deux tubes de mesure, quatre tubes permettent des débits de jusqu'à 25 % plus élevés. Cela accélère toutes les transactions dans le secteur du pétrole et du gaz et permet ainsi d'économiser de l'argent en réduisant par exemple les temps d'arrêt pour le chargement et le déchargement des pétroliers, ce qui entraîne une baisse des taxes portuaires. Un autre avantage est que les pertes de charge sont bien moins importantes avec quatre tubes de mesure.

Robuste et compact

Les capteurs Promass Q, disponibles en acier inoxydable et en IP66/67, assurent un fonctionnement fiable sur le long terme avec peu de maintenance. Les conditions ambiantes parfois très rudes en mer, avec l'atmosphère humide et les éclaboussures d'eau salée, n'empêchent pas le bon déroulement des mesures. Le design compact est inégalé par rapport au débit qui peut être atteint (max. 2400 t/h – 18 900 bph). Il permet une installation même dans les espaces les plus restreints.

Meilleure performance de mesure dans l'industrie

De nombreuses mesures d'essai ont prouvé que la technologie Coriolis d'Endress+Hauser pour la mesure du débit est la méthode la plus adaptée pour les hydrocarbures visqueux (pétrole lourd, bitume, etc.) ou les fluides avec gaz entraîné. Cela vaut particulièrement pour le Promass Q avec des diamètres de conduites de DN 150 (6") à 250 (10"). Grâce à la forme spéciale de son tube de mesure et à la technologie innovante 4 tubes avec deux paires de tubes de mesure indépendantes (« 2 en 1 »), les mesures du débit et de la masse volumique peuvent être réalisées avec des performances inégalées.

Transmetteurs Proline 300/500 – des années de succès

Les transmetteurs Proline 300/500 pouvant être combinés avec les capteurs Promass Q présentent de nombreuses innovations dont la réputation n'est plus à faire et offrent aux clients une véritable valeur ajoutée dans leurs installations. Cela comprend le WLAN (serveur web) pour le fonctionnement sans fil et la configuration sur site, HistoROM pour le stockage et la configuration sûrs des données des appareils, ainsi que la Heartbeat Technology pour les diagnostics, la vérification des appareils et la surveillance du process.

Liste de presse

Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.

Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :

Informations personnelles

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable