Une mesure de débit sans longueur droite amont aval
Les débitmètres électromagnétiques Promag 10W et Promag W 400 peuvent à présent être montés sans longueur droite amont aval
En effet, avec un appareil classique, les coudes et les vannes perturbent le profil d'écoulement des liquides mesurés et engendrent une plus grande erreur de mesure.
La nouvelle conception des débitmètres 0xDN intègre une réduction du diamètre interne pour augmenter la vitesse au niveau des électrodes de mesure et aboutir à un profil stabilisé. L'option 0xDN est disponible sur les Promag 10W et W 400 de diamètre 50 à 300mm (version compacte ou séparée) avec une précision de 0.5%. Pour les applications eau potable, la certification ACS est toujours disponible. Le Promag W 400 en version 0xDN est également certifié pour la transaction commerciale MI-001 et OIML R49 Class 1 & 2.