Stockage et distribution de l'eau potable
Mesures de débit, de niveau et de pression
Après le traitement de potabilisation, l’eau est acheminée par la station de pompage via un réseau de canalisations aux points de stockage. Pour la distribution vers le consommateur, l’eau est acheminée vers sa destination finale à travers un maillage complexe de conduites enterrées, qui demandent une surveillance et un entretien pour éviter les fuites. Durant ces étapes, il est nécessaire de contrôler et surveiller les volumes transférés, les niveaux des réservoirs ou châteaux d’eau, la pression du réseau et l’étanchéité des vannes ou des pompes.
Benefits
-
Contrôle des volumes pour éviter les fuites
Contrôle des volumes : mesure de débit Promag 400 ou 800
Les débitmètres électromagnétiques permettent une mesure de débit fiable dans des réseaux de distribution et aux points de transfert, notamment dans le cadre de transactions commerciales (MID 001) et de la sectorisation (décret n°2012-97 du 27 janvier 2012). La version autonome (Promag 800) s’installe généralement sur les sites isolés.
Les transmetteurs Promag 400 et 800 sont disponibles avec le tube de mesure Promag W. Ce dernier existe en version immergeable avec une étanchéité garantie IP68 jusqu’à 3 mètres en permanence (10 mètres durant 48h) ou enterrable avec une peinture certifiée IM2-3.
Promag 400, nouveau standard pour l’eau potable
Cette nouvelle génération dispose du certificat ACS et d’un serveur web intégré pour une configuration très simple par PC et sans outil spécifique. Cet appareil est disponible en version compacte ou séparée avec la possibilité de passer facilement de l’une à l’autre version sur site. Autre nouveauté, la mesure de conductivité, qui ajoute une information qualitative. Le certificat MID permet l’utilisation du Promag 400 dans le cadre de facturation.
Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag L 400
Avec le Promag W 400, vous effectuez une mesure de débit sans longueur droite amont aval (0 x DN), à passage intégral et sans aucune perte de charge. Vous n’avez plus à vous soucier des coudes et des vannes qui perturbent le profil d'écoulement des liquides et engendrent une plus grande erreur de mesure.
Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag W 400
Promag W 800 : débitmètre électromagnétique à piles autonome jusqu'à 15 ans
De petite taille, le boîtier renferme tout : électronique, piles, enregistreur et modem GSM/GPRS, qui permet de transmettre les données par e-mail dans le monde entier. Ses sorties impulsionnelles lui permettent de s’intégrer dans les systèmes de télérelève existants. La fréquence de mesure est ajustée automatiquement en fonction des variations de débit..
Son capteur robuste et résistant à la corrosion permet une installation permanente sous terre ou sous l’eau. Grâce à une connexion Bluetooth sans fil via l’application SmartBlue, vous gérez l’exploitation sur site.
Tout savoir sur le débitmètre électromagnétique Promag W 800
Nouvelle génération de débitmètres Proline 10
Avec Proline 10 vous êtes totalement autonome pour mettre en route vos débitmètres électromagnétiques Promag et massiques Coriolis Promass.
Grâce à l’écran tactile à orientation automatique ou le Bluetooth, la configuration n’a jamais été aussi simple et rapide.
Mesure de niveau sur réservoir et bâche de stockage
Ces mesures permettent d’observer la variation du volume stocké. La mesure de hauteur d’eau est réalisée par capteur de pression hydrostatique, par transmetteur ultrasons ou radar à émission libre et est complétée par une poire de niveau ACS pour la détection de niveau haut.
Capteur hydrostatique Waterpilot FMX11
Certification ACS
Adapté aux endroits étroits
Capteur radar Micropilot FMR10 ou FMR20
Configuration par Bluetooth avec l'application SmartBlue
Hauteur de mesure : 0-12 m ou 0-20 m
Corps en PVDF
Renvoi d'angle si hauteur trop faible
Capteur de niveau radar 80 GHz Micropilot FWR30
Hauteur de mesure de 0-5 m ou 0-8 m
Version compacte
Afficheur en option
Tout savoir sur le capteur de niveau radar 80 GHz Micropilot FWR30
Mesure et détection de pression sur les réseaux
Les pompes d’alimentation du réseau de distribution génèrent une pression à surveiller en permanence. Endress+Hauser dispose d’une gamme complète pour la mesure et la détection de pression sur les réseaux, le choix entre les capteurs se faisant sur la précision et les fonctionnalités (afficheur, rangeabilité, encombrement...). Tous les capteurs proposés sont équipés d’une membrane métallique et disposent de ce fait d’une dispense d’ACS.
-
Standard products
- Reliable, robust and low-maintenance
Technical excellence
Simplicity
-
Specialized products
- Designed for demanding applications
Technical excellence
Simplicity
Variable
FLEX selections | Technical excellence | Simplicity |
---|---|---|
Fundamental selection Meet your basic measurement needs |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Lean selection Handle your core processes easily |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Extended selection Optimize your processes with innovative technologies |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Xpert selection Master your most challenging applications |
Technical excellence
|
Simplicity
Variable |
Downloads
-
-
White paper (WP)
Focus Eau Potable
L'instrumentation au fil de l'eau
File size:
File name:
-