Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • History
Contrôle de la qualité de l'eau potable au point de prélèvement

Capteurs d’analyse pour l’eau potable

Contrôle de la qualité de l'eau potable à toutes les étapes de traitement

Afin de protéger la santé des consommateurs et l’intégrité de l’usine d’eau potable, un suivi continu de la qualité des eaux de forage ou de surface peut être mis en place. La station d’alerte complète alors le périmètre de captage pour une détection et une localisation d’anomalies dans les meilleurs délais. Ce dispositif permet aussi d’anticiper la régulation du procédé de production d’eau potable.

Benefits

  • Protéger la santé des consommateurs

  • Protéger l'intégrité de l'usine d'eau potable

Nouvelle gamme d'analyseurs Liquiline System CA80

La nouvelle gamme d'analyseurs colorimétriques combinant mesures de haute précision avec manipulation et maintenance simplifiées.
En tant que nouveau membre de la plateforme, la configuration se fait directement sur le transmetteur Liquiline intégré. Le CA80 offre donc la même interface que celle des autres paramètres d’analyse en ligne comme le pH ou la turbidité.

Tout savoir sur le CA80PH, le CA80AM, le CA80NO, le CA80FE, le CA80CR et le CA80TP

Station d’alerte clé en main

Une station d’alerte est composée de capteurs d’analyses physico-chimiques et d’analyseurs en ligne. La difficulté principale réside dans leur sélection et leur mise en oeuvre. C’est pourquoi Endress+Hauser propose une station d’alerte clé en main et vous assiste pour :

  • La sélection des paramètres à mesurer

  • L’intégration des instruments dans les platines, armoires ou bungalows

  • La mise en service des installations

  • La formation et l’assistance des exploitants pour la maintenance

  • Le contrôle périodique des installations.

Plus de 20 paramètres d’analyses physico-chimiques peuvent être suivis : pH, température, conductivité, turbidité, matières en suspension, oxygène dissous, chlore, COT, DCO, nitrates, ammonium, fer, aluminium, manganèse...

Transmetteur multiparamètre Liquiline CM44x

Ce transmetteur permet de raccorder de 1 à 8 capteurs d’analyses physico-chimiques.

  • Reconnaissance automatique des capteurs raccordés avec protocole Memosens

  • Data logger pour l’enregistrement des mesures et des événements

  • Interface de configuration conviviale en face avant ou par webserver intégré

  • Sortie numérique (HART, Profibus DP, ModBus, Ethernet IP)

  • Concept modulaire, extension ultérieure possible jusqu’à 8 capteurs.

Tout savoir sur le transmetteur Liquiline

Une gamme complète de capteurs d’analyse

Le suivi des eaux brutes fait appel à différents paramètres physico-chimiques en fonction de l’eau prélevée. Des capteurs adaptés à toutes les applications sont disponibles en transmission numérique. Les données d’étalonnage et de configuration sont mémorisées dans le capteur pour une simplification des opérations de maintenance.

Capteur de turbidité et de matières en suspension Turbimax CUS52D

  • Mesure directe de la turbidité selon ISO 7027 / EN 27027

  • Montage en conduite ou en chambre de passage

  • Gamme de mesure optimale : entre 0 et 1000 FNU

  • Système de nettoyage (option)

  • Le capteur dispose d’une certification ACS

Tout savoir sur le capteur CUS52D

Capteurs de conductivité

Capteurs de conductivité pour les eaux de surface Indumax CLS50D

  • Peu sensible à l’encrassement / Maintenance réduite

  • Mesure de conductivité inductive

  • Large gamme de mesure : 50μS/cm à 2000mS/cm

Tout savoir sur le capteur CLS50D

Capteurs de conductivité pour les sources et eaux de forage Condumax CLS21D

  • Faible encombrement

  • Mesure de conductivité conductive

  • Large gamme de mesure : 10μS/cm à 20mS/cm

Tout savoir sur le capteur CLS21D

Capteur de nitrates ou de matières organiques CAS51D

  • Mesure par principe d’absorption dans l’UV

  • Détermination des nitrates (NO3 ou NO3-N), du Coefficient d’Absorption Spectrale (CAS) et de la DCO254nm ou du COT254nm

  • Pas de réactif / Maintenance réduite

  • Système de nettoyage (option)

Tout savoir sur le capteur CAS51D

Capteur d’oxygène dissous COS61D

  • Mesure par principe optique

  • Mise en service rapide

  • Maintenance simplifiée : remplacement du capot sensible tous les 2 ans, absence d’électrolyte

Tout savoir sur le capteur COS61D

Capteur de chlore libre : Chloromax CCS51D

Le capteur détermine le chlore actif, converti en chlore libre par compensation du pH.

  • Adapté aux valeurs de sortie d’usine d’eau potable (0-5 mg/L)

  • Montage standardisé sur platine

Tout savoir sur le capteur de chlore libre : Chloromax CCS51D

Memosens 2.0 : une technologie de capteurs d’avant-garde

  • Stockage étendu des données d’étalonnage, de capteur et de process

  • Transmission numérique sans contact qui élimine les effets de l’humidité, de la corrosion et les ponts de sel avec des messages d’alerte en cas d’interruption de la transmission des signaux

Vos bénéfices :

  • Durée de vie du capteur allongée

  • Faibles coûts opérationnels

Tout savoir sur la technologie Memosens 2.0

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

La turbidité est l'un des principaux paramètres de suivi dans la production et la distribution d'eau potable.

Contrôle de la qualité de l'eau potable au point de prélèvement ©Endress+Hauser

Contrôle de la qualité de l'eau potable au point de prélèvement

Analyseurs Liquiline System CA80 ©Endress+Hauser

Analyseurs Liquiline System CA80

Transmetteur multiparamètre Liquiline CM44x ©Endress+Hauser

Transmetteur multiparamètre Liquiline CM44x

Capteur de turbidité et de matières en suspension CUS52D ©Endress+Hauser

Capteur de turbidité et de matières en suspension CUS52D

Capteurs de conductivité pour les eaux de surface Indumax CLS50D ©Endress+Hauser

Capteurs de conductivité pour les eaux de surface Indumax CLS50D

Capteurs de conductivité pour les sources et eaux de forage Condumax CLS21D ©Endress+Hauser

Capteurs de conductivité pour les sources et eaux de forage Condumax CLS21D

Capteur de nitrates ou de matières organiques CAS51D ©Endress+Hauser

Capteur de nitrates ou de matières organiques CAS51D

Capteur d’oxygène dissous COS61D ©Endress+Hauser

Capteur d’oxygène dissous COS61D

La turbidité est l'un des principaux paramètres de suivi dans la production et la distribution d'eau potable.

Demande d'informations complémentaires

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires sur notre gamme de produits dédiés à l'eau potable

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Technical excellence

Simplicity

  • Standard products

  • Reliable, robust and low-maintenance

Technical excellence

Simplicity

  • High-end products

  • Highly functional and convenient

Technical excellence

Simplicity

  • Specialized products

  • Designed for demanding applications

Technical excellence

Simplicity

Variable

FLEX selections Technical excellence Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Meet your basic measurement needs

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Handle your core processes easily

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Optimize your processes with innovative technologies

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Master your most challenging applications

Technical excellence
Simplicity

Variable