Instrumentations compactes pour les utilités industrielles
Pour les systèmes de nettoyage ou de refroidissement ou les skids de traitement ou de filtration d’eau, Endress+Hauser dispose d’une gamme de capteurs fiables et sans maintenance, capables de remplacer vos compteurs mécaniques, flotteurs, pressostats, manomètres, thermostats et thermomètres.
Benefits
Gamme de capteurs fiables
Sans maintenance
Capables de remplacer vos compteurs mécaniques, flotteurs,
pressostats, manomètres, thermostats et thermomètres
Débitmètre électromagnétique : Picomag

Pour la mesure et la surveillance de débit volumique sur fluides conducteurs > 20 μS/cm.
Mesure simultanée du débit et de la température
Construction compacte pour une facilité d’intégration
Configuration rapide et à distance grâce à la connectivité Bluetooth
Précision 2 %
Pour en savoir plus sur débitmètre électromagnétique Picomag
Capteur / détecteur de température : Easytemp – Thermophant

Pour la mesure et la surveillance de la température :
avec sortie PT100 ou 4..20 mA ou PNP
avec ou sans afficheur
Pour en savoir plus sur le capteur de température compact Easytemp TMR31
Pour en savoir plus sur le capteur de température Thermophant® T TTR31
Capteur/ détecteur de pression Cerabar & Ceraphant

Pour la mesure et la surveillance de la pression :
avec sortie 4..20 mA et/ou PNP
avec ou sans afficheur
précision 0,5 ou 0,3 %
Pour en savoir plus sur le capteur de pression absolue et relative Cerabar PMP21
Pour en savoir plus sur le capteur de pression absolue et relative Ceraphant PTC31B
Downloads
-
Focus Utilités Industrielles
Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l’énergie
File size:
File name:
-
-
White paper (WP)
Focus Utilités
Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l'énergie
File size:
File name:
-