Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Instrumentation compacte Thermophant

Instrumentations compactes pour les utilités industrielles

     

Pour les systèmes de nettoyage ou de refroidissement ou les skids de traitement ou de filtration d’eau, Endress+Hauser dispose d’une gamme de capteurs fiables et sans maintenance, capables de remplacer vos compteurs mécaniques, flotteurs, pressostats, manomètres, thermostats et thermomètres.

Avantages

  • Gamme de capteurs fiables

  • Sans maintenance

  • Capables de remplacer vos compteurs mécaniques, flotteurs,
    pressostats, manomètres, thermostats et thermomètres

Débitmètre électromagnétique : Picomag

Sonde de température Omnigrad TR10 ©Endress+Hauser

Pour la mesure et la surveillance de débit volumique sur fluides conducteurs > 20 μS/cm.

  • Mesure simultanée du débit et de la température

  • Construction compacte pour une facilité d’intégration

  • Configuration rapide et à distance grâce à la connectivité Bluetooth

  • Précision 2 %

Pour en savoir plus sur débitmètre électromagnétique Picomag

Capteur / détecteur de température : Easytemp – Thermophant

Pression absolue et relative Cerabar PMP51 ©Endress+Hauser
  • Pour la mesure et la surveillance de la température :

  • avec sortie PT100 ou 4..20 mA ou PNP

  • avec ou sans afficheur

Pour en savoir plus sur le capteur de température compact Easytemp TMR31

Pour en savoir plus sur le capteur de température Thermophant® T TTR31

Capteur/ détecteur de pression Cerabar & Ceraphant

Capteur/ détecteur de pression Cerabar & Ceraphant ©Endress+Hauser

Pour la mesure et la surveillance de la pression :

  • avec sortie 4..20 mA et/ou PNP

  • avec ou sans afficheur

  • précision 0,5 ou 0,3 %

Pour en savoir plus sur le capteur de pression absolue et relative Cerabar PMP21

Pour en savoir plus sur le capteur de pression absolue et relative Ceraphant PTC31B

Demande de rendez-vous ou informations complémentaires

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

Téléchargements

    Focus Utilités Industrielles

    Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l’énergie

    • Livre blanc (WP)
    Focus Utilités

    Focus Utilités

    • Livre blanc (WP)

    Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l'énergie