Gestion des parcs de stockage
Le suivi en continu de vos stocks et une sécurité anti-débordement sont indispensables pour une bonne gestion de votre production
Un contrôle précis et fiable des niveaux est vital pour vous permettre de gérer au mieux vos stocks de matières premières et de produits finis. La sécurité de vos cuves est aussi une priorité
Benefits
La meilleure technologie de mesure de niveau en fonction de votre produit
Une solution complète pour sécuriser vos approvisionnements
Des capteurs dédiés pour votre sécurité anti-débordement
Des proof test SIL simplifiés avec les nouvelles générations de lames vibrantes
Mesure du niveau en continu dans les cuves de stockage
Mesure de niveau radar pour produits liquides ou solides :

Mesure sans contact particulièrement adaptée aux produits agressifs
Différentes gammes en fonction de vos besoins : Micropilot FMR6X (80GHz) ou FMR20 (26GHz)
Gamme de mesure jusqu'à 80m (liquides) et 125m (solides)
Détection possible de mousse ou d’encrassement de l’antenne avec Heartbeat Technology
Mesure de niveau radar autonome : Micropilot FWR30

Mesure autonome sur batterie, jusqu'à 15m (liquides)
Montage sur IBC ou sur cuve
Radar IIOT connecté au cloud
En combinaison avec les services numériques Netilion Value, Netilion Inventory ou SupplyCare Hosting
Mesure de niveau par radar filoguidé : Levelflex FMP51

Mesure insensible aux produits changeants, variations de température, ciels gazeux et vapeurs
Fiabilité maximale même en cas de surface agitée, de formation de mousse ou en cas de nombreux obstacles dans la cuve
Montage possible en tube de mesure
Mesure d'interface disponible
Mesure de niveau par pression hydrostatique : Deltabar PMD78B

Transmetteur de pression différentielle pour la mesure du niveau avec un ou 2 séparateurs
Mesure du volume et de la masse dans un réservoir de forme quelconque avec une courbe caractéristique librement programmable
Pas de contact avec le produit, aucun entretien
Sécurité anti-débordement
Lame vibrante Liquiphant FTL51B

Suivi de l'encrassement ou de la corrosion des fourches avec Heartbeat Technology
Développé selon IEC 61508 pour être utilisé directement dans les applications SIL2 et SIL3 en redondance
Tests de fonctionnement périodiques selon SIL simplifiés par smartphone ou tablette, génération automatique du rapport
Lame vibrante Liquiphant FTL81

Applications avec sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL3 avec un seul appareil
Test itératif : intervalle de test jusqu'à 12 ans
Passerelles et enregistreurs

Enregistreur graphique avec écran couleur
Visualisation des cuves sur site ou à distance grâce au Webserveur intégré
Jusqu'à 40 mesures de niveau sur un enregistreur

Passerelle jusqu'à 4 mesures de niveau
Visualisation en ligne avec Webserveur intégré ou sur Supplycare
Logiciel de gestion des stocks
Plateforme de gestion des stocks pour une information logistique claire et transparente :

Logiciel de planification de la demande, la reconstitution et l'ordonnancement des stocks ainsi que la réconciliation (entrée/sortie) et la consolidation (totalisation) de stocks
En combinaison avec nos capteurs de niveau et nos passerelles type FXA42