Cuve de process chimique : mesure de niveau et détection de mousse / colmatage
Agitateur, serpentin, milieu agressif, les capteurs FMR6x mesurent le niveau de manière fiable, choisissez le vôtre !
Process liquides nécessitant un niveau élevé de sécurité, avec ou sans agitation, gestion des stocks de produits liquides ou solides, la technologie 80 GHz constitue une révolution pour la mesure de niveau sans contact.
Benefits
-
Conformité aux normes/recommandations internationalement reconnues : NAMUR, ASME, NACE, IEC 17025, MID, OIML
-
Agréments pour zone explosible internationalement admis : ATEX, IECEx, etc.
-
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508 (jusqu'à SIL 3)
L’excellente directivité associée à un software performant permet une mesure de grande fiabilité ! La technologie embarquée Heartbeat permet de contrôler votre process comme par exemple la détection de présence de mousse ou de colmatage !
-
En plus, pour les applications sur solides en vrac :
- Raccord d’air de purge pour éviter tous les risques de colmatage
- Dispositif d’orientation intégrée pour plus de fiabilité
Rendez vos process plus sûrs et plus efficaces
Le Micropilot FMR6x est le premier radar 80 GHz développé selon IEC 61508. Doté de la technologie Heartbeat, il permet une intégration facile des fonctions de diagnostic, vérification et surveillance dans votre système de commande.
Les avantages du petit angle d’émission focalisé de 80 GHz
Effets de paroi réduits.
Moins d’interférences dues à des éléments internes.
Permet une installation dans de grands piquages sans extension d’antenne.
Montage par l’intermédiaire de vannes d’arrêt.
Il en résulte
Des gammes de mesure plus larges et quels que soient la nature des produits à mesurer liquides ou solides.
Un montage dans des cuves ou des silos de formes complexes avec des éléments internes et des piquages.
Une mise en service simplifiée sans échos parasites.
Une précision améliorée jusqu’à ±1 mm et une large gamme de mesure jusqu’à 125 m.
Pour les cuves de process faiblement ou fortement agitées : le duo gagnant en 80 GHz !
Les radars de 80 GHz présentent plusieurs avantages. Un angle d’émission de 3° est synonyme de coûts d’ingénierie et d’installation réduits, en particulier pour les cuves avec de nombreux éléments internes.
Les antennes plus petites peuvent se monter sur des raccords process plus petits.
La précision est très élevée avec jusqu’à 0,5 mm par exemple pour le jaugeage de cuves, et l’installation est possible sur de hauts silos de solides jusqu’à 125 m.
Pour les produits agressifs : radar de niveau FMR62
![Pour les produits agressifs : radar de niveau FMR62 Pour les produits agressifs : radar de niveau FMR62](/__image/a/2438910/k/8e784474628b8b9567bef2c30a8d02090b57dad7/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR62_PP_6.jpg)
Caractéristiques techniques
Antenne pleine en PTFE affleurante à effet drip off en DN50 ou DN80,
Raccord process : brides
Température : –40 à +200°C
Pression : -1 à +25bar
Plage de mesure max : 80m
Précision : jusqu’à ±1mm
Bande W 80GHz
Pour les applications standards : radar de niveau FMR60
![Pour les applications standards : radar de niveau FMR60 Pour les applications standards : radar de niveau FMR60](/__image/a/3008082/k/903a2dea26ad27dcecd18fcd041ea59e4bb15b65/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR60_PP_2.jpg)
Caractéristiques techniques
Antenne Drip-off PTFE DN50
Raccord process : à visser 1½ ou vissé sur bride UNI
Température : -40 à 130°C
Pression : -1 à +16bar
Plage de mesure max : 50m
Précision : jusqu’à ±1mm
Bande W 80GHz
Pour les hauts silos, pour les produits colmatants ou très poussiéreux : FMR67
![Pour les hauts silos, pour les produits colmatants ou très poussiéreux : radar de niveau FMR67 Pour les hauts silos, pour les produits colmatants ou très poussiéreux : radar de niveau FMR67](/__image/a/2438911/k/a10fb3116e7abb8abcb22de8b66265ed9e69bad0/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR67_PP_1.jpg)
Raccords process : raccords filetés ou brides
Température : -40 à +200 °C (jusqu’à 400°C avec le FMR57) Pression : - 1 à +16 bar
Gamme de mesure maximale : 125 m
Précision : ±3 mm
Bande W : 80 GHz
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL, agréments marine, protocole de linéarité en 5 points
-
Standard products
- Reliable, robust and low-maintenance
Technical excellence
Simplicity
-
Specialized products
- Designed for demanding applications
Technical excellence
Simplicity
Variable
FLEX selections | Technical excellence | Simplicity |
---|---|---|
Fundamental selection Meet your basic measurement needs |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Lean selection Handle your core processes easily |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Extended selection Optimize your processes with innovative technologies |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Xpert selection Master your most challenging applications |
Technical excellence
|
Simplicity
Variable |