Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Protocole de communication numérique IO-Link

Capteurs IO-Link

Des capteurs numériques pour une mise en service et une maintenance simplifiées

En complément des technologies Ethernet Industriel, le protocole de communication numérique IO-Link permet une connexion simple de capteurs par la boucle sur un réseau Ethernet/IP ou Profinet. Il permet ainsi la réalisation de skids entièrement numériques, par l’intégration des capteurs simples pour la mesure de pression, de débit, détection de niveau, etc. Curieux ? Nous contacter
Pour en savoir plus, retrouvez en vidéo notre webinar "IO-Link+Ethernet Industriel : le duo gagnant !"

Avantages

  • Connexion point à point entre un capteur/actionneur et un Maître IO-Link, avec une intégration simple et transparente dans les réseaux Ethernet industriel (IO-Link Ethernet/IP, Profinet)

  • Simplicité de paramétrage des capteurs IO-Link par interface Bluetooth ou depuis l’automate

  • Accès à une multitude de données et utilisation de fonctionnalités avancées des capteurs

  • Gestion des diagnostics et des alarmes via protocole IO-Link

  • Gestion automatique des configurations : mémorisation des paramètres dans le Maître et identification du capteur remplacé

Des installations de production numérisées avec IO-Link

Grâce à la technologie IO-Link, améliorez vos process industriels dans l'industrie agro-alimentaire et des sciences de la vie

  • Réalisation de skids entièrement numériques, avec des temps / coûts d’ingénierie réduits

  • Rapidité et simplicité de câblage

  • Mise en service et remplacement des capteurs facilités

  • Optimisation des opérations de maintenance / maintenance conditionnelle

  • Utilisation des fonctionnalités avancées des capteurs (ex : différenciation de produits)

En savoir plus

Des appareils de mesure industriels et durables

Notre gamme de capteurs, détecteurs, transmetteurs IO-Link est développée pour les applications agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Les capteurs sont fabriqués avec des matériaux de qualité adaptés aux conditions alimentaires (CE1935/2004, FDA). Les boîtiers et raccords répondent aux exigences hygiéniques (EHEDG, 3A, conception selon ASME BPE). Ils sont certifiés et possèdent une haute étanchéité, une excellente résistance à la température, aux nettoyages en place ou à haute pression avec des produits de nettoyage agressifs. Les connecteurs M16 ont un indice de protection IP 68 / IP 69K.

Mesure de débit, capteur de débit, débitmètre IO-Link

Picomag Débitmètre électromagnétique IO-Link ©Endress+Hauser

Picomag Débitmètre électromagnétique IO-Link

Débitmètre électromagnétique bluetooth pour les utilités – intuitif · pratique · multivariable

En savoir plus sur le débitmètre électromagnétique IO-Link

Mesure de pression, capteurs de pression IO-Link

Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTP33B ©Endress+Hauser

Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTP33B

Pressostat électronique économique avec cellule métallique entièrement soudée

En savoir plus sur le capteur de pression PTP33B IO-Link
 

Capteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP23 ©Endress+Hauser

Capteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP23

Transmetteur de pression économique avec une construction entièrement soudée

En savoir plus sur le capteur de pression absolue et relative IO-Link

Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP51 ©Endress+Hauser

Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP51

Capteur - transmetteur de pression numérique avec cellule de mesure métallique soudée

En savoir plus sur le capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP51

Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP55 ©Endress+Hauser

Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP55

Capteur - transmetteur de pression numérique avec séparateur entièrement soudé

En savoir plus sur le capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP55

Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51 ©Endress+Hauser

Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51

Capteur - transmetteur de pression numérique avec cellule céramique sans huile

En savoir plus sur le capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51

Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTP31B ©Endress+Hauser

Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTP31B

Pressostat électronique économique avec cellule entièrement soudée

En savoir plus sur le capteur de pression PTP31B IO-Link
 

Capteur de pression absolue et relative Ceraphant IO-Link PTC31B ©Endress+Hauser

Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTC31B

Pressostat électronique économique avec cellule céramique exempte de graisse

En savoir plus sur le capteur de pression PTC31B IO-Link
 

Mesure de niveau, capteurs de niveau IO-Link

Capteur de niveau capacitive IO-Link Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser

Détection de niveau capacitive IO-Link Liquipoint FTW23

Capteur de niveau économique pour les liquides à base d'eau

En savoir plus sur le détecteur de niveau capacitive IO-Link
 

Capteur de niveau conductive IO-Link Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser

Détection de niveau conductive IO-Link Liquipoint FTW33

Capteur de niveau très compacte 100% affleurante pour liquides et fluides visqueux

En savoir plus sur le détecteur de niveau conductive IO-Link

Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51 ©Endress+Hauser

Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51

Capteur - transmetteur de pression numérique avec cellule céramique sans huile

En savoir plus sur le capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51

Capteur - transmetteur de niveau hydrostatique IO-Link Deltapilot FMB50 ©Endress+Hauser

Capteur - transmetteur de niveau hydrostatique IO-Link Deltapilot FMB50

Capteur - transmetteur de pression compact avec cellule de mesure Contite

En savoir plus sur le capteur - transmetteur de niveau hydrostatique IO-Link Deltapilot FMB50

Détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser

Détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link Liquiphant FTL33

Capteur de niveau compact pour liquides avec construction hygiénique.

En savoir plus sur le détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link

Détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser

Détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link Liquiphant FTL31

Capteur de niveau compact avec boîtier inox pour liquides

En savoir plus sur le détecteur de niveau à lames vibrantes FTL31 IO-Link

Détection de niveau capacitive Nivector FTI26 ©Endress+Hauser

Détection de niveau capacitive IO-Link Nivector FTI26

Pour tous les types de solides pulvérulents et à faible granulométrie

En savoir plus sur la détection de niveau capacitive Nivector FTI26 avec IO-Link

Mesure de température, capteur de température IO-Link

Sonde de température Pt100 compacte, avec transmetteur 4...20mA et IO-Link ©Endress+Hauser

Sonde de température Pt100 compacte, avec transmetteur 4...20mA et IO-Link

Compacte, rapide et précise pour la mesure des températures de process

En savoir plus sur la sonde de température hygiénique IO-Link

Analyse de liquides, sonde d'analyse IO-Link

Capteur compact de mesure de la conductivité Smartec CLD18 ©Endress+Hauser

Capteur compact de mesure de la conductivité IO-Link Smartec CLD18

Capteur de mesure inductif de la conductivité pour les applications hygiéniques.

En savoir plus sur le Capteur IO-Link Smartec CLD18

Mesure d'encrassement avec le Liquitrend QMW43 ©Endress+Hauser

Mesure d'encrassement avec le Liquitrend QMW43

Capteur affleurant IO-Link pour la mesure continue de l'épaisseur d'encrassement et de la conductivité

En savoir plus sur la sonde d'analyse IO-Link Liquitrend QMW43

Demande de rendez-vous ou d'informations sur nos instruments numériques

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Téléchargements

    IO-Link, qu’est-ce que c’est ?

    IO-Link est une technologie d’entrées/sorties normalisée dans le monde entier selon la norme CEI 61131-9, dédiée à la communication avec des actionneurs et des capteurs.

    • Livre blanc (WP)
    Technologie IO-Link

    IO-Link, qu’est-ce que c’est ?

    • Livre blanc (WP)

    IO-Link est une technologie d’entrées/sorties normalisée dans le monde entier selon la norme CEI 61131-9, dédiée à la communication avec des actionneurs et des capteurs.