Testez la sécurité de votre installation sans arrêter votre production !
Le contrôle des lames vibrantes, organes de sécurité des cuves, est primordial et maintenant simplifié et facilement accessible.
Qu'elles soient installées en anti-débordement (niveau haut) ou en anti marche à vide des pompes (niveau bas), les lames vibrantes sont des organes de sécurité dans une installation, et elles doivent faire l'objet de tests réguliers. Grâce à Heartbeat Technology et Heartbeat Verification, vous n'avez plus à effectuer d'action manuelle sur ou près des cuves, vous pouvez vérifier l'intégrité des lames vibrantes et le déclenchement de la boucle complète, à distance et en toute sécurité !
Avantages
Réduction des coûts - Grâce au test à distance, vous n'avez plus besoin de prévoir la mise en place d'un échaffaudage, ni même un arrêt de votre production pour démonter et tester votre lame.
Gain de temps
Sécurité du personnel améliorée
Un résultat plus précis et documenté avec un rapport reconnu par la DREAL
Les lames vibrantes sont souvent placées en haut de cuve (sécurité anti-débordement) ou en bas de cuve (sécurité anti marche à vide des pompes). Du fait de leur importance pour la sécurité du site, une attention particulière est portée sur leur vérification que ce soit par les DREAL ou bien même les assurances. Ainsi, lorsqu'elles sont testées, leurs intégrités et le déclenclement complet de la boucle de sécurité doivent être vérifiés. Jusqu'à maintenant ces contrôles étaient fastidieux et pas toujours documentés. Découvrez ici comment réaliser ces essais rapidement, simplement et efficacement grâce à Heartbeat Verification.
Comment Heartbeat Verification vérifie l'intégralité des lames vibrantes ?
Heartbeat Verification est un test qui permet à la fois de vérifier l'électronique de votre lame vibrante mais également de vérifier l'état de la fourche. Pour se faire, la fréquence de vibration des lames est mesurée au cours du test. C'est cette dernière qui permet de détecter un éventuel colmatage, une casse ou une corrosion. Ce test compatible avec la norme ISO 9001 et reconnu en audit, prend quelques secondes et vous donne rapidement une vue sur l'état de vos lames.
Comment la boucle de sécurité peut-elle être testée ?
Afin de vérifier le bon fonctionnement de la boucle de sécurité, il faut simuler une valeur erronée à l'origine d'une alarme. Cette valeur erronée, en plus de l'alarme, déclenche la boucle de sécurité. Dans le cas de lames vibrantes suivant la norme SIL, un test certifié SIL peut être réalisé.
Quelles sont les méthodes pour réaliser ces tests à distance?
Le contrôle des boucles MMRI nécessitaient souvent des procédures fastidieuses (variation du niveau dans la cuve, mise en place d'échaffaudage, besoin de personnels…) et coûteuses. Aujourd'hui ces essais peuvent être réalisés à distance, en supervision ou grâce au Bluetooth assez facilement. Voici les 3 méthodes que nous proposons pour contrôler vos boucles (SIL ou non) :

Méthode #1 : via le Bluetooth
Via le Bluetooth en utilisant un PC, un téléphone ou une tablette à proximité

Méthode #2 : Via le protocole HART
Via le protocole HART depuis une supervision ou un local technique équipé d'une carte automate HART

Méthode #3 : Via notre interface RMA42
Via notre interface RMA42 depuis une armoire électrique avec un PC. Le RMA42 remplace une carte automate et dispose de relais de sécurité tout ou rien paramétrables.
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |