Vous avez besoin d'un capteur de niveau radar simple et facile à installer pour votre application ?
Les capteurs de niveau radar compacts 80 GHz Micropilot FMR10B, FMR20B et FMR30B simplifient votre mesure de niveau et augmentent l'efficacité du process. Les séquences de configuration guidées (appelées « assistants ») permettent une mise en service facile en moins de trois minutes. L'appareil peut être facilement utilisé soit via un accès distant avec un smartphone ou une tablette, soit en utilisant l'écran couleur tactile. Heartbeat Technology réduit les interruptions et augmente la productivité.

Plus de simplicité, moins d'effort.
Avec notre nouvelle gamme Micropilot, nos process de mise en service et d'utilisation sont simplifiés grâce à l'accès à distance et sur l'appareil. L'identification de l'appareil est possible pendant la connexion Bluetooth grâce au clignotement de la LED ou de l'écran (fonction « It's me »). Les assistants simplifient non seulement la mise en service des appareils, mais guident également le long des tests de fonctionnement périodique et des vérifications. De plus, les trois dispositifs de la nouvelle gamme de produits couvrent toutes les exigences, et chacun convient à la fois aux liquides et aux solides – cela rend le choix plus simple et élimine le besoin de stocker plusieurs appareils de rechange.

Efficacité accrue et plus grande facilité d'installation.
L'installation et le renouvellement des nouveaux radars sont faciles grâce à la possibilité de remplacement 1:1 avec prédécesseurs et aux accessoires spécifiques à l'application comme des supports de montage ou un indicateur à distance RIA15.
Heartbeat Technology augmente l'efficacité de votre installation. La vérification et le diagnostic peuvent être effectués en cous de process - via smartphone ou tablette - en moins de trois minutes. La procédure est certifiée, traçable et documentée conformément à la norme ISO 9001.
Principaux avantages
Mise en service rapide en moins de trois minutes grâce aux assistants qui vous guident à travers chaque étape du process.
Utilisation simple et fiable à distance ou sur appareil. La connectivité Bluetooth permet l'accès à distance sans fil et crypté. L'écran couleur tactile du Micropilot FMR30B fournit en plus un accès confortable sur site.
Identification de l'appareil pendant la connexion Bluetooth grâce à la fonction « It's me » (clignotement de la LED ou de l'écran).
Sélection simple des appareils grâce à une segmentation claire, une configuration facile et une compatibilité universelle pour les liquides et les solides.
Productivité accrue grâce à la vérification et aux diagnostics assistés en cours de process avec la Heartbeat Technology.

Plus c'est simple, mieux c'est.
En savoir plus sur les avantages dans votre application.

Complexité réduite pour l'eau et les eaux usées
Êtes-vous confronté à des défis comme des conditions d'espace restreintes et des influences environnementales ou des surfaces turbulentes dans votre station d'épuration ?
Les Micropilot FMR10B, FMR20B et FMR30B répondent parfaitement aux besoins divers de la gestion des égouts, des canaux ouverts, des stations de pompage ou de relevage, des GRV et des cuves de stockage dans le secteur de l'eau et des eaux usées. Le design compact permet leur utilisation même dans les espaces confinés des stations de pompage et des égouts. Les capteurs radar permettent une mesure indépendante des influences environnementales et un tube de protection contre les inondations et un capot de protection climatique sont disponibles en option. Pour le débit des canaux ouverts, les courbes de débit intégrées peuvent également être utilisées pour calculer le débit directement sur l'appareil. La technologie radar 80 GHz permet une mesure très précise quelles que soient les conditions d'application comme la formation de mousse ou les surfaces turbulentes.

Efficacité maximale pour le secteurs des mines, métaux et minéraux
Que vous fassiez face à des matériaux de granulométrie très variable, des niveaux de remplissage très fluctuants et des conditions météorologiques difficiles, nous proposons une mesure de niveau fiable dans les applications avec solides, avec une sélection, une mise en service, une installation et une utilisation d'une grande simplicité. Les Micropilot FMR10B, le FMR20B et FMR30B permettent de contrôler les paramètres propres à l'application, que ce soit dans les silos de stockage, les réserves, les concasseurs, les bandes transporteuses, les tours de malaxage ou les réservoirs de boues.
Une mesure de niveau fiable est garantie par la technologie radar 80 GHz combinée à divers accessoires et antennes en option. Par exemple, l'antenne DN80 avec un rayon étroit permet un signal fort, même dans des silos en hauteur. Les Micropilot FMR20B et FMR30B sont certifiés pour la protection contre les explosions par rapport à la poussière et au gaz.