Température de processInstallation sans contact : toutes Dans l'installation : -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Avec adaptateur HT : jusqu'à +450 °C (+842 °F)
Pression process / Limite surpress. max.Installation sans contact : toutes Dans l'installation : 0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi...99 psi) abs. Avec adaptateur HP : jusqu'à +21 bar (+305 psi) abs.
Densité min. du produitDensité des solides : >10 g/l
Barrière à micro-ondes ultracompacte pour la détection du niveau sans contact, le comptage des produits et la détection d'objets
Non disponible sur votre marché
Température de processInstallation sans contact : toutes Dans l'installation: -20 °C ... +60 °C (-4 °F ... +140 °F) Avec adaptateur HT: jusqu'à +450 °C (+842 °F)
Pression process / Limite surpress. max.Installation sans contact : toutes Dans l'installation: 0,5 bar ... 6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) abs. Avec l'adaptateur HP: jusqu'à +21 bar (+305 psi) abs.
Température de processInstallation sans contact : toutes Dans l'installation : -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Avec adaptateur HT : jusqu'à +450 °C (+842 °F)
Pression process / Limite surpress. max.Installation sans contact : toutes Dans l'installation : 0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Avec adaptateur HP : jusqu'à +21 bar (+305 psi) abs.
Densité min. du produitPoids des solides : >10 g/l
Température de processInstallation sans contact : toutes Dans l'installation : -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F) Avec adaptateur HT : jusqu'à +450 °C (+842 °F)
Pression process / Limite surpress. max.Installation sans contact : toutes Dans l'installation : 0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Avec adaptateur HP : jusqu'à +21 bar (+305 psi) abs.
Densité min. du produitPoids des solides : >10 g/l
Barrière à micro-ondes ultracompacte pour la détection du niveau sans contact, le comptage des produits et la détection d'objets
Non disponible sur votre marché
Température de processInstallation sans contact : toutes Dans l'installation: -20 °C ... +60 °C (-4 °F ... +140 °F) Avec adaptateur HT: jusqu'à +450 °C (+842 °F)
Pression process / Limite surpress. max.Installation sans contact : toutes Dans l'installation: 0,5 bar ... 6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) abs. Avec l'adaptateur HP: jusqu'à +21 bar (+305 psi) abs.
Température de processInstallation sans contact : toutes Dans l'installation : -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Avec adaptateur HT : jusqu'à +450 °C (+842 °F)
Pression process / Limite surpress. max.Installation sans contact : toutes Dans l'installation : 0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Avec adaptateur HP : jusqu'à +21 bar (+305 psi) abs.
Densité min. du produitPoids des solides : >10 g/l
Détection de niveau par barrière à micro-ondes
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
A propos de la détection de niveau par barrière à micro-ondes
Dans de nombreux cas nécessitant des méthodes sans contact, les barrières à micro-ondes sont la solution appropriée. Les Soliwave signalent les colmatages, les seuils, résolvent les problèmes de positionnement et de comptage, mesurent sans contact de l'extérieur et sont par conséquent résistants à l'usure et ne nécessitent pas d'entretien. Les produits mesurés typiques sont les copeaux de bois, les rognures de papier et de carton, la chaux, le gravier, le sable, voire les sacs et les caisses complètes.
La barrière à micro-ondes fonctionne selon un procédé de détection de niveau sans contact. Elle peut être montée dans des cuves, conduites, puits ou puits à chute libre. Il est possible d'effectuer une mesure de l'extérieur à travers des parois non métalliques. Le Soliwave peut être utilisé comme détecteur de niveau pour des solides de tout type ou pour la surveillance et le comptage des produits en vrac. L'émetteur et le récepteur interagissent l'un avec l'autre.
Détection par barrière à micro-ondes : Principe de mesure
Les barrières à micro-ondes sont utilisées pour détecter tous les types de solide en vrac à l'aide de micro-ondes (principe transmetteur/récepteur). La détection des mouvements de solides (présent / non présent) se base sur les micro-ondes (effet Doppler).
Avantages
Mesure non intrusive dans des cuves pénétrées par des micro-ondes de l'extérieur
Principe de mesure quasiment insensible aux conditions de process
Solution mécanique robuste - sans maintenance
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .