Liquiline Mobile CML18, le terminal portable multiparamètre qui se glisse dans toutes les poches.
Domaine d'application
Le terminal portable multiparamètre vous permet de vérifier n'importe quel point de mesure de votre installation à l'aide de capteurs Memosens. La compatibilité avec les capteurs déjà installés aux points de mesure fixes dans votre processus garantit une cohérence totale des données entre vos mesures. Grâce à une connexion Bluetooth unique et sécurisée, vous pouvez transférer toutes les données d'étalonnage ainsi que les valeurs mesurées vers un PC, tablette ou smartphone, ce qui rend la documentation, le réglage des capteurs et la transmission des données simple et efficace.
Le Liquiline Mobile CML18 est un terminal portable multiparamètre pour la mesure de :
pH/redox et température
Conductivité / trace de conductivité et température
Oxygène / trace d'oxygène et température
Il est adapté à toutes les industries et leurs utilités et permet le contrôle fiable des
Points de mesure
Echantillons ponctuels (sur site ou en laboratoire)
Points de processus ne disposant pas de mesure en ligne
Avantages
Configuration simple : Utilisez votre PC, tablette ou smartphone pour la configuration et la mise en service.
Bénéficiez de tous les avantages de la technologie Memosens : Les capteurs Memosens permettent une transmission des données sûre, un enregistrement des valeurs mesurées et des données d'étalonnage et vous garantissent une facilité d'utilisation totale.
Faites confiance à vos valeurs mesurées :
L'utilisation de la même technologie pour les mesures de processus, laboratoire et d'échantillons ponctuels vous offre une cohérence totale.
Simplifiez votre travail quotidien :
Le système plug & play ou la connectique M12 avec des capteurs Memosens préétalonnés vous permet de passer rapidement d'un paramètre à un autre.
Utilisez-le comme data logger :
Mémorisez plus de 10 000 valeurs mesurées avec horodatage.
Emportez-le partout là où vous en avez besoin :
Utilisation flexible partout où il est nécessaire, du laboratoire au processus. Petit et pratique, il se glisse dans toutes les poches.
Rechargez-le :
Niveau d'énergie faible ? Vous pouvez le recharger facilement à l'aide d'un chargeur inductif.
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
Découvrez comment Heineken répond à toutes les règlementations pour protéger l'environnement au Brésil avec le capteur numérique de nitrate ou de CAS Viomax CAS51D d'Endress+Hauser.
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .