Concentration selon fiche technique app concentration, maximum 0 à 100 % Vitesse du son 600 à 2000 m/s Température selon fiche technique app concentration, maximum 0 à +100 °C (32 à +212 °F) Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³
L'appareil de mesure à insertion Teqwave I a été développé pour une analyse précise en temps réel des liquides dans des cuves ou des conduites de grand diamètre. Conçu pour la mesure in situ de la concentration, le Teqwave surveille différents paramètres de mesure simultanément, et permet ainsi de réduire les dépenses opérationnelles. Adaptez parfaitement votre transmetteur Teqwave à vos besoins de production : vous pouvez définir et étendre à loisir votre domaine d'application.
Le guide d'ondes acoustiques mesure avec précision et fiabilité, même les changements les plus faibles sont détectés
Mesure continue de la concentration de liquides dans les cuves ou larges conduites.
Caractéristiques de l'appareil
Longueur d'insertion : 180 mm (7") ou 500 mm (20")
Précis et insensible au profil d'écoulement
Compatibilité industrielle, facilité d'installation sur rail DIN
Écran tactile couleur 3,5" TFT ou indication par LED
4-20 mA, Modbus TCP
Avantages
Simple et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides
Transparence totale – surveillance constante de la qualité du produit sans échantillonnage
Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance
Economique – moins de points de mesure grâce à la mesure multivariable
Utilisation personnalisée – concept d'application innovant, évolutive pour changer de type de mesure
Contrôle du process simplifié – configuration simple et visualisation claire de l'état
Sauvegarde locale des données – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans
L’union des 650 éleveurs et 9 coopératives fromagères a ainsi lancé le projet de construction d’une usine de valorisation du lactosérum en 2010 dont l’instrumentation a totalement été fournie par Endress+Hauser.
Avec Netilion Network Insights, les exploitants du site d'Oberzent accèdent à toutes leurs mesures sur un tableau de bord digital avec des données stockées sur un cloud. Il n'est plus nécessaire de se rendre sur place pour consulter les valeurs mesurées.
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
Découvrez comment Heineken répond à toutes les règlementations pour protéger l'environnement au Brésil avec le capteur numérique de nitrate ou de CAS Viomax CAS51D d'Endress+Hauser.
Appareil de mesure de la concentration flexible et intelligent en version à insertion – adapté à votre process. Simple et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides. Mesure continue de la concentration de liquides dans les cuves ou conduites de grand diamètre.
Caractéristiques du capteur
Transparence totale – surveillance constante de la qualité du produit sans échantillonnage. Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance. Economique – moins de points de mesure grâce à la mesure multivariable. Insertion length: 180 mm (7 in) or 500 mm (20 in). Longueur d'insertion : 180 mm (7") ou 500 mm (20").
Caractéristiques du transmetteur
Utilisation personnalisée – concept d'app innovant, facilement évolutive pour changer de type de mesure. Commande de process simplifiée – configuration conviviale et visualisation claire de l'état. Sauvegarde des données locale – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans. Conforme à l'industrie, installation simple sur rail DIN. Écran tactile couleur 3.5" TFT ou affichage par LED. 4-20 mA, Modbus TCP.
Appareil de mesure de la concentration flexible et intelligent en version à insertion – adapté à votre process. Simple et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides. Mesure continue de la concentration de liquides dans les cuves ou conduites de grand diamètre.
Caractéristiques du capteur
Transparence totale – surveillance constante de la qualité du produit sans échantillonnage. Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance. Economique – moins de points de mesure grâce à la mesure multivariable. Insertion length: 180 mm (7 in) or 500 mm (20 in). Longueur d'insertion : 180 mm (7") ou 500 mm (20").
Caractéristiques du transmetteur
Utilisation personnalisée – concept d'app innovant, facilement évolutive pour changer de type de mesure. Commande de process simplifiée – configuration conviviale et visualisation claire de l'état. Sauvegarde des données locale – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans. Conforme à l'industrie, installation simple sur rail DIN. Écran tactile couleur 3.5" TFT ou affichage par LED. 4-20 mA, Modbus TCP.
Gamme de diamètre nominal
Longueur d'insertion : 180 mm (7") ou 500 mm (20")
Matériaux en contact avec le produit
Stainless steel 1.4571 (316 Ti)
Variables mesurées
Concentration Masse volumique Vitesse du son Température
Erreur de mesure max.
Masse volumique : ±0,01g/cm³ Température : ±0,5K Vitesse du son : 2 m/s
Gamme de mesure
Concentration selon fiche technique app concentration, maximum 0 à 100 % Vitesse du son 600 à 2000 m/s Température selon fiche technique app concentration, maximum 0 à +100 °C (32 à +212 °F) Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³
Appareil de mesure reposant sur la technologie des ondes acoustiques de
surface
Appareil de mesure de concentration intelligent etflexible – adapté
individuellement auprocess
Appareil de mesure reposant sur la technologie des ondes acoustiques de surface Appareil de mesure de concentration intelligent etflexible – adapté individuellement auprocess
Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Gamme de mesure
4 dm³/min à 9600 m³/h (1 gal/min à 44 000 gal/min)
Gamme de température du produit
Revêtement du tube de mesure PFA : –20 à +150 °C (–4 à +302 °F) Revêtement du tube de mesure PFA haute température : –20 à +180 °C (–4 à +356 °F) Revêtement du tube de mesure PTFE : –40 à +130 °C (–40 à +266 °F)
Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Gamme de mesure
4 dm³/min à 9600 m³/h (1 gal/min à 44 000 gal/min)
Gamme de température du produit
Revêtement du tube de mesure PFA : –20 à +150 °C (–4 à +302 °F) Revêtement du tube de mesure PFA haute température : –20 à +180 °C (–4 à +356 °F) Revêtement du tube de mesure PTFE : –40 à +130 °C (–40 à +266 °F)
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .