Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Pleins feux sur la qualité de l'eau

Système basé sur le cloud pour la surveillance de la nappe phréatique

Le « Wasserwerk Reinach und Umgebung » (station d'eau de Reinach et des régions avoisinantes) utilise avec succès Netilion Smart System pour surveiller les niveaux de rivière et les paramètres de qualité de l'eau. Les valeurs mesurées peuvent être surveillées via smartphone et un système de commande partagé.

Équipement installé avec connexion à Netilion

Aperçu du système pour l'installation de Netilion à Wasserwerk Reinach und Umgebung

Réservoir d'eau du Wasserwerk Reinach und Umgebung

Réservoir appartenant à Wasserwerk Reinach und Umgebung

Avantages

  • Visualisation des valeurs mesurées enregistrées dans l'écosystème Netilion via une application web

  • Saisie d'un maximum de quatre valeurs limites par variable mesurée ; notification des alarmes via e-mail

  • Accès rapide à la documentation technique

  • Platine d'analyse compacte avec surveillance du débit

Peter Leuthard

« L'assurance de l'approvisionnement et de la qualité est indispensable pour une installation régionale d'eau potable. Netilion Smart System est un soutien essentiel pour nous. »

Peter Leuthardt, Directeur d'usine
Wasserwerk Reinach et Umgebung (Suisse)

Exigences du client

Outre le niveau d'eau de la rivière Birse, la mesure des paramètres d'eau brute suivants sont requis dans l'une des stations de pompage de l'eau souterraine : conductivité, pH, turbidité, redox, oxygène et température. Ces valeurs mesurées doivent être transmises au système de commande et transmises à un cloud de données pour la surveillance à distance via smartphone.

Solution

Grâce à Netilion Smart System, le niveau de la rivière et les paramètres de qualité de l'eau brute transportée sont constamment enregistrés dans une station de pompage des eaux souterraines. Le technicien de sécurité et le personnel peuvent accéder aux données mesurées depuis n'importe où via l'IIoT Netilion. Les valeurs limites configurées pour les variables mesurées sont surveillées en permanence. Le système fournit également des informations détaillées sur les capteurs et tient à jour la documentation technique correspondante.

Mise en œuvre

Endress+Hauser a installé des capteurs intelligents dans l'une des stations de pompage. Ils mesurent le pH, le redox, l'oxygène dissous, la conductivité et la température. En complément, un radar a été installé sous un pont pour mesurer le niveau de la rivière.

Les valeurs mesurées sont acheminées vers une sous-station existante du système de commande et, parallèlement, sont transmises numériquement au cloud Netilion. Cela permet au personnel de la station d'eau d'accéder à toutes les données mesurées via leur smartphone ou PC.

Étendue de la fourniture

Le Wasserwerk Reinach und Umgebung a opté pour la solution Endress+Hauser, qui comprend les services et composants numériques suivants en plus des capteurs :

  • Netilion Value : service de surveillance numérique qui vous connecte partout à vos mesures

  • Netilion Analytics : service de gestion numérique pour tous les appareils

  • Netilion Library : service de gestion de fichiers numériques

  • Platine d'analyse : nombreux appareils équipés, tels que le transmetteur Liquiline CM448

  • Périphérique : FieldEdge SGC400 transmet les valeurs mesurées à Netilion

  • Dispositif de mesure du niveau radar : Micropilot FMR20 mesure le niveau de la rivière

  • Service pour la mise en service : composants système et technologie de mesure analytique