Eco-systèmes Pro pour la collecte et le recyclage des DEEE*
Acteur responsable et engagé dans une démarche de développement durable, Endress+Hauser a opté pour le dispositif d'Eco-systèmes
Eco-systèmes est un éco-organisme poursuivant une mission d’intérêt général qui est agréé par les Pouvoirs publics pour la gestion des DEEE* professionnels (dont font partie les équipements de la catégorie 9 auxquels les appareils de gestion d’énergie électrique, les automates, les appareils de mesure et l’ensemble des instruments de contrôle et de surveillance sont rattachés).
*DEEE : Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
![Eco-systèmes Pro Eco-systèmes Pro](/__image/a/1582534/k/cf01edee9ebf005dc29c360ecfe1f24b1baee2f5/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Image_teaser.jpg)
Comme Endress+Hauser, adoptez le réflexe Eco-systèmes Pro !
Pour gérer efficacement et de façon responsable vos anciens équipements Endress+Hauser, électriques et électroniques devenus déchets, vous avez des solutions sans frais !
Pour un seuil inférieur à 500 kg (2,5 m3) : vos DEEE Endress+Hauser pourront être déposés sans frais supplémentaires, sur prise de rendez-vous dans les points d'apport Eco-systèmes Pro.
Pour un seuil supérieur à 500 kg (2,5 m3) : un enlèvement gratuit de vos DEEE Endress+Hauser sur site pourra être organisé sur prise de rendez-vous avec Eco-systèmes Pro
![](/__image/a/1582545/k/f143c706c06988d95c11529e32ba4d3bb3c67079/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/garanti.jpg)
Avant de faire parvenir un DEEE, veuillez d'abord vous assurer qu'il soit parfaitement nettoyé afin d'éliminer la présence de substances toxiques. Il est donc nécessaire de remplir une fiche de Déclaration de Décontamination. Plus d'informations ici.
La remise des anciens équipements à la filière de recyclage des DEEE est la meilleure garantie d'un recyclage conforme aux exigences environnementales les plus strictes.
Toutes les informations relatives à la collecte et au recyclage de vos DEEE avec
Eco-systèmes Pro sur www.eco-systemes-pro.fr ou au 0 825 88 68 79.