Améliorez la sécurité de votre production d'acier à l'aide de notre offre de mesure et logicielle dédiée
Températures élevées, métal en fusion et charges lourdes - la production d'acier est éprouvante pour l'homme et la machine. Il est donc tout naturel que la sécurité et la disponibilité soient les principales priorités pour les exploitants d'aciéries. Non seulement pour éviter l'apparition d'accidents potentiellement mortels, mais aussi pour faire en sorte que la production dans un environnement extrêmement concurrentiel ne s'arrête jamais. Pour cela, vous avez besoin d'un équipement de mesure robuste qui fournit des données fiables ainsi que des solutions de contrôle intelligentes.
1,63 millions
de tonnes d'acier brut
ont été produites dans le monde en 2016. Cela représente une augmentation de 0,8 % par rapport à 2015, selon la World Steel Association.
Respectez les normes de sécurité fonctionnelle IEC/EN 61508 (catégorisation des risques liés aux process, appelée SIL - "Safety Integrity Level" – niveau d'intégrité de sécurité) et IEC/EN 61511 (sécurité des process au moyen d'instruments appelée "Safety Instrumented Systems" – systèmes de sécurité actifs) conformément avec la norme EN 13849 avec des experts en process qui vous guident à chaque étape de la sélection de l'instrument, du service et de la solution globale la mieux adaptée, optimisée pour l'industrie à partir de notre gamme complète, et qui s'appuient sur une expérience de plus de 60 ans.
Surveillance sûre des circuits d'eau de refroidissement critiques
Mesure du niveau d'acide et sécurité antidébordement
Instrumentation certifiée SIL
Surveillance en ligne des points de mesure
Applications
Surveillance sûre des circuits d'eau de refroidissement critiques
Les dysfonctionnements des circuits d'eau peuvent être très dangereux pour l'équipement et le personnel. En particulier dans une aciérie, où ces circuits sont utilisés pour contrôler les très hautes températures de divers types de refroidissement par lance à oxygène dans les convertisseurs et les panneaux des parois et du toit des fours électriques à arc. La qualité de l'eau doit également être contrôlée régulièrement afin de prévenir la croissance d'algues ou même de bactéries infectieuses comme la légionelle.
Notre expertise dans le domaine
Les capteurs permettant de surveiller ces processus ont été développés pour résister aux conditions difficiles d'une aciérie.
Notre solution de détection des fuites mesure les débits d'entrée et de sortie du circuit au moyen de débitmètres appropriés, électromagnétiques ou ultrasoniques. Les températures d'entrée et de sortie sont acquises à partir de capteurs montés près des débitmètres.
La qualité de l'eau du circuit de refroidissement est contrôlée par la surveillance de paramètres tels que le pH, le dépôt de silicates et l'oxygène. Notre portefeuille pour l'analyse des liquides comprenant des capteurs numériques et des transmetteurs permet une mesure fiable.
Mesure du niveau d'acide et sécurité antidébordement
La fabrication de tôles de haute qualité inclut une opération de décapage. Cette étape du processus utilise différents types d'acides pour éliminer les impuretés. La manipulation de ces acides pose un défi environnemental et un problème de sécurité. Avant tout, les réservoirs de stockage d'acide doivent être étroitement surveillés pour éviter tout débordement.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose des instruments de niveau radar, qui sont spécialement conçus pour résister aux produits agressifs, et vous aide à les installer afin de produire des résultats fiables. Nous proposons également une solution complète d'automatisation de la sécurité antidébordement, qui vous aidera à répondre aux exigences de prévention et vous fera gagner du temps et de l'argent.
La qualité du contrôle des processus dépend des instruments utilisés. Pour évaluer un capteur, les opérateurs peuvent s'appuyer sur des normes industrielles telles que la norme IEC 61511. Cette norme décrit les niveaux d'intégrité de sécurité (SIL), qui constituent une référence établie pour l'intégrité de sécurité d'un système.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser possède l'un des plus vastes portefeuilles d'instruments certifiés IEC 61508 créés selon les normes de sécurité par la conception. Pour le développement du matériel et des logiciels, nous avons mis en place des mesures standardisées pour éviter les erreurs systématiques et contrôler les défaillances aléatoires. Découvrez en plus sur notre portefeuille SIL.
Surveillance en ligne des points de mesure
L'un des principaux moyens d'améliorer la sécurité des employés est de réduire le temps qu'ils passent dans les zones explosibles.
Notre expertise dans le domaine
Les nouvelles technologies de mesure en ligne et numériques vous permettent de contrôler vos process à distance. Endress+Hauser a développé divers services digitaux pour soutenir vos opérations.
Découvrez en plus sur nos services digitaux Netilion et nos tablettes industrielles pour une surveillance et une configuration pratiques.
La sécurité et la disponibilité des installations sont des sujets sensibles qui exigent un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance, qui n'est pas intéressé par les profits à court terme mais par le développement de relations durables. Ne cherchez plus, car Endress+Hauser est depuis plus de 60 ans un partenaire fiable pour les entreprises sidérurgiques dans plus de 100 pays. Nos instruments et solutions - tous conçus selon les exigences spécifiques de l'industrie - sont utilisés dans le monde entier.
200 000+
de capteurs de température installés dans des process de production d'acier du monde entier, critiques en terme de sécurité.
55 000
capteurs intelligents intégrés dans 65 projets d'optimisation numériques.
2,6 millions
d'appareils de terrain fournis aux utilisateurs de produits minéraux et métalliques depuis 2007 seulement.
Du relevé et calcul manuel à la mesure automatisée : une solution clé en main de contrôle de la vapeur permet de réduire significativement le coût de l'énergie.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
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
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
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
Sécurité
Dans le secteur minier, une plus grande sécurité à performances égales
Rendre le secteur minier plus sûr tout en garantissant les performances grâce à des outils SIL numériques fiables.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Votre partenaire pour répondre aux réglementations mondiales en matière d'hygiène, garantir une qualité constante des produits et la disponibilité des installations tout en préservant les ressources et en réduisant les coûts.
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Vous approvisionnez le monde en électricité - nous vous apportons notre savoir-faire pour votre centrale, quelle que soit la centrale : vapeur (charbon, gaz et pétrole), turbine à gaz à cycle combiné, récupération d'énergie, hydroélectricité et nucléaire.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .