Depuis 2016, le radar a changé la donne dans les applications de mesure
Vous avez rencontré des pertes de signal à cause du vent ou de la neige ? Des mesures erronées sous l'effet de la chaleur ?
Aujourd'hui, c'est terminé ! La mesure radar permet de s'affranchir de toutes ces contraintes. La génération de 2016 des capteurs Endress+Hauser a été développée pour atteindre un rapport qualité/prix compatible avec les attentes du marché de l'eau. Enrichi de nouvelles fonctionnalités comme le protocole de communication Modbus, nos radars peuvent désormais être utilisés sur des mesures autonomes.
Avantages
-
Design compact, intégration facile dans les installations existantes
-
Mise en service simplifiée grâce au Bluetooth
-
Excellente précision de mesure (+ ou - 2mm) même sur les applications difficiles
-
Le meilleur rapport qualité/prix
-
Référencé dans les principaux contrats cadre
La mesure de niveau : FMR10
![La mesure de niveau : Radar de niveau FMR10 La mesure de niveau : Radar de niveau FMR10](/__image/a/2262683/k/e34c57ae1ce73e96ba15355d99d9ea30a899f96f/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/fmr10_140.jpg)
Niveau dans les bassins de récupération d’eaux de pluie
Niveau dans les déversoirs d’orage
Surveillance de crue
Niveau sur les postes de relevage et dégrillage
Niveau sur cuve de réactifs
La mesure de niveau et de débit : FMR20
![La mesure de niveau et de débit : FMR20 La mesure de niveau et de débit : FMR20](/__image/a/1585057/k/6a771dff20f2ee6456e0dee09132b08ceddee37b/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR20_PP_2.jpg)
Surveillance autonome des réseaux d’assainissement
Niveau de stockage dans un réservoir ou dans un collecteur de boues
Débit en sortie de station d’épuration
Niveau d’un cours d’eau
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
Téléchargements
-
Brochure Focus Eaux Usées
Toutes les solutions de mesure
Taille du fichier:
Nom du fichier: