Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Le suivi en continu de vos stocks et une sécurité anti-débordement sont indispensables pour une bonne gestion de votre production

Gestion des parcs de stockage

Le suivi en continu de vos stocks et une sécurité anti-débordement sont indispensables pour une bonne gestion de votre production

Un contrôle précis et fiable des niveaux est vital pour vous permettre de gérer au mieux vos stocks de matières premières et de produits finis. La sécurité de vos cuves est aussi une priorité

Avantages

  • La meilleure technologie de mesure de niveau en fonction de votre produit

  • Une solution complète pour sécuriser vos approvisionnements

  • Des capteurs dédiés pour votre sécurité anti-débordement

  • Des proof test SIL simplifiés avec les nouvelles générations de lames vibrantes

Mesure du niveau en continu dans les cuves de stockage

Mesure de niveau radar pour produits liquides ou solides :

Mesure de niveau radar pour produits liquides ou solides ©Endress+Hauser

     

  • Mesure sans contact particulièrement adaptée aux produits agressifs

  • Différentes gammes en fonction de vos besoins : Micropilot FMR6X (80GHz) ou FMR20 (26GHz)

  • Gamme de mesure jusqu'à 80m (liquides) et 125m (solides)

  • Détection possible de mousse ou d’encrassement de l’antenne avec Heartbeat Technology

     

Mesure de niveau radar autonome : Micropilot FWR30

Mesure de niveau radar autonome : Micropilot FWR30 ©Endress+Hauser
  • Mesure autonome sur batterie, jusqu'à 15m (liquides)

  • Montage sur IBC ou sur cuve

  • Radar IIOT connecté au cloud

  • En combinaison avec les services numériques Netilion Value, Netilion Inventory ou SupplyCare Hosting

     

Mesure de niveau par radar filoguidé : Levelflex FMP51

Mesure de niveau par radar filoguidé : Levelflex FMP51 ©Endress+Hauser
  • Mesure insensible aux produits changeants, variations de température, ciels gazeux et vapeurs

  • Fiabilité maximale même en cas de surface agitée, de formation de mousse ou en cas de nombreux obstacles dans la cuve

  • Montage possible en tube de mesure

  • Mesure d'interface disponible

     

Mesure de niveau par pression hydrostatique : Deltabar PMD78B

Mesure de niveau par pression hydrostatique : Deltabar PMD78B ©Endress+Hauser
  • Transmetteur de pression différentielle pour la mesure du niveau avec un ou 2 séparateurs

  • Mesure du volume et de la masse dans un réservoir de forme quelconque avec une courbe caractéristique librement programmable

  • Pas de contact avec le produit, aucun entretien

     

Sécurité anti-débordement

Lame vibrante Liquiphant FTL51B

Lame vibrante Liquiphant FTL51B ©Endress+Hauser

   

  • Suivi de l'encrassement ou de la corrosion des fourches avec Heartbeat Technology

  • Développé selon IEC 61508 pour être utilisé directement dans les applications SIL2 et SIL3 en redondance

  • Tests de fonctionnement périodiques selon SIL simplifiés par smartphone ou tablette, génération automatique du rapport

 

Lame vibrante Liquiphant FTL81

Lame vibrante Liquiphant FTL81 ©Endress+Hauser
  • Applications avec sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL3 avec un seul appareil

  • Test itératif : intervalle de test jusqu'à 12 ans

     

Passerelles et enregistreurs

Memograph RSG45

Memograph RSG45 ©Endress+Hauser
  • Enregistreur graphique avec écran couleur

  • Visualisation des cuves sur site ou à distance grâce au Webserveur intégré

  • Jusqu'à 40 mesures de niveau sur un enregistreur

 

 

 

 Fiedgate FXA42

Fiedgate FXA42 ©Endress+Hauser
  • Passerelle jusqu'à 4 mesures de niveau

  • Visualisation en ligne avec Webserveur intégré ou sur Supplycare

     

Logiciel de gestion des stocks

Plateforme de gestion des stocks pour une information logistique claire et transparente :

Plateforme de gestion des stocks pour une information logistique claire et transparente ©Endress+Hauser
  • Logiciel de planification de la demande, la reconstitution et l'ordonnancement des stocks ainsi que la réconciliation (entrée/sortie) et la consolidation (totalisation) de stocks

  • En combinaison avec nos capteurs de niveau et nos passerelles type FXA42

Contactez-nous

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable