Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
zone froide

Ensemble de mesure pour le comptage transactionnel d’énergie thermique

Instrumentation adaptée aux liquides caloporteurs

     

Benefits

  • Conformes à la directive MID

  • Montage en intérieur ou en extérieur

Package Energie

(D9E) pour le comptage transactionnel d’énergie thermique certifié MI-004

Ensemble composé d’un compteur, de deux sondes de température et d’un calculateur livré configuré

  • Construction industrielle (pour un montage en intérieur ou à l’extérieur)

  • Certificat MID MI-004 Classe 2 (2 %)

  • Calculateur avec :
    - fréquence d’entrée rapide (jusqu’à 1000 Hz)
    - appairage électronique de la température (Calendar Van Dusen) permettant de ne remplacer qu’une sonde en cas de défaut
    - sortie 4...20 mA ou Modbus TCP / RTU (RS-485) / M-Bus pour le transfert d’information

Demande de rendez-vous ou informations complémentaires

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

Downloads

    Focus Utilités Industrielles

    Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l’énergie

    • White paper (WP)
    Focus Utilités

    Focus Utilités

    • White paper (WP)

    Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l'énergie