Capteurs Ethernet industriel
Des capteurs numériques au potentiel libéré
Combinez les avantages d’une technologie de pointe en matière de mesure avec ceux de la transmission de données via Ethernet industriel. Désormais, vous pouvez utiliser les instruments d’Endress+Hauser, via une communication numérique de type Ethernet industriel (EtherNet/IP ou PROFINET).
Benefits
Un seul et même réseau de communication continue et uniforme entre le système d’automatisme et l’appareil de terrain
-
Vitesse de transmission de données, pouvant aller jusqu’à 100 Mbit/s
-
Coûts de câblage considérablement réduits grâce à l’utilisation de câbles et de composants de raccordement Ethernet standards (RJ45 ou M12)
-
Qualité améliorée des produits à des coûts réduits
-
Haut niveau de protection de l’investissement ; les systèmes de bus de terrain existants peuvent être intégrés à tout moment via des passerelles de communication
Bénéfices d'une instrumentation Ethernet industriel
Intégration système économique ne nécessitant pas de composants supplémentaires (par exemple passerelles ou interfaces)
Paramétrage rapide des appareils via le serveur web intégré, sans logiciel spécifique
Possibilité de configurer l’instrument de mesure par l’automate : remplacement aisé d’un appareil avec reconnaissance et configuration automatique
Possibilité de gérer les fonctionnalités avancées d’un instrument de mesure comme Heartbeat Technology qui permet de réaliser un auto-diagnostic et une vérification de l’appareil. Ouverture sur la maintenance prédictive
Mesure de débit, capteurs de débit, débitmètre EtherNet/IP ou PROFINET

Débitmètre électromagnétique Promag H 100
Le spécialiste des applications hygiéniques avec un transmetteur ultracompact
En savoir plus sur le débitmètre électromagnétique Promag H 100

Débitmètre Coriolis Promass S 300
Débitmètre monotube à haute résistance chimique avec transmetteur compact, facilement accessible
Mesure de pH, de conductivité et de turbidité EtherNet/IP ou PROFINET

Transmetteur multivoie Liquiline CM442
Appareil multiparamètre pour les capteurs Memosens
En savoir plus sur le transmetteur multivoie Liquiline CM442

Sonde de pH numérique sans verre Memosens CPS77D
Electrode de pH ISFET Memosens pour l'industrie agroalimentaire et sciences de la vie
En savoir plus sur la sonde de pH numérique sans verre Memosens CPS77D

Capteur de conductivité numérique Indumax CLS54D
Capteur de conductivité inductif Memosens pour les applications hygiéniques et stériles

Sonde de turbidité et concentration de matières en suspension Turbimax CUS50D
Sonde Memosens pour la mesure de la turbidité, des matières en suspension et de l'absorbance