La société OCENE a adopté le radar FMR20
Découvrez comment le radar FMR20 mesure le niveau sur les cuves de stockage de produits chimiques
La mesure du niveau des cuves de stockage et de process est un élément critique pour OCENE. Basée à Louvigné-du-Désert (35), la société réalise des installations de traitement des eaux usées à destination de ses clients dans l’industrie. Les équipements sont dédiés à toutes les étapes du traitement des eaux usées industrielles, avec des systèmes de filtration, de désinfection ou encore de neutralisation.
![Les trois cuves destinées au traitement des effluents équipées de radars de niveau FMR10/FMR20 Les trois cuves destinées au traitement des effluents équipées de radars de niveau FMR10/FMR20](/__image/a/8735534/k/c51fc13b5ac1c32005539239b115be4734b94a48/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Photo-Radar-cuve-de-neutralisation-OCENE.jpg)
Avantages du radar de niveau FMR20
-
Niveau et débit selon l’application
-
Mise en service simplifiée par Bluetooth®
-
En option: affichage à distance pour la mise en service avec RIA15
-
Signal de sortie 4 à 20 mA / HART / Modbus
-
Certifié Ex
M. Olivier Derouin, ingénieur au bureau d’études, est en charge de la réalisation des projets. Il souhaite équiper trois cuves destinées au traitement des effluents issus d’un atelier de traitement des métaux. Ces cuves vont contenir respectivement de l’acide chlorhydrique et de la soude pour la neutralisation des effluents et du chlorure ferrique utilisé comme coagulant. Les cuves ont une contenance de plusieurs mètres-cubes et l’exploitant souhaitait pouvoir suivre le niveau des liquides dans chaque cuve de manière à maîtriser leur réapprovisionnement.
M. Derouin a donc opté pour la technologie radar en raison de la présence de vapeurs liées aux produits stockés. Le FMR20, radar de nouvelle génération, a été retenu pour cette application. « Très bien placé en termes de prix, le radar Endress+Hauser nous apporte un avantage important quand on doit le configurer : l’utilisation de l’application SmartBlue sur un smartphone permet de le régler à distance, ce qui est très pratique sur des cuves de plus de deux mètres de hauteur, et pas toujours très accessibles une fois qu’elles sont installées chez nos clients ».
Les Micropilot FMR10 et FMR20 : les plus compacts du marché et de leur gamme
Les radars de niveau FMR10 et FMR20 ouvrent un large spectre d’utilisations sans aucun mauvais compromis d’installation. Le secret de cette conception repose sur un nouveau composant électronique qui permet une émission-réception directe.
Totalement encapsulé en PVDF et de conception étanche, l’appareil résiste aux conditions extérieures difficiles, aux infiltrations d’eau et garantit à son utilisateur une bonne tenue aux produits liquides agressifs et aux environnements corrosifs.
Pour les endroits difficiles d’accès ou en zone Ex, la communication Bluetooth® offre un « connect – set up- ready » d’une grande simplicité. La communication est totalement sécurisée grâce à une transmission cryptée et protégée par mot de passe pour qu’aucun accès non autorisé ne soit possible.
-
Standard products
- Reliable, robust and low-maintenance
Technical excellence
Simplicity
-
Specialized products
- Designed for demanding applications
Technical excellence
Simplicity
Variable
FLEX selections | Technical excellence | Simplicity |
---|---|---|
Fundamental selection Meet your basic measurement needs |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Lean selection Handle your core processes easily |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Extended selection Optimize your processes with innovative technologies |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Xpert selection Master your most challenging applications |
Technical excellence
|
Simplicity
Variable |