Teqwave F – Appareil de mesure de la concentration pour une analyse en temps réel des liquides dans les conduites
Teqwave F – Appareil de mesure de la concentration pour une analyse en temps réel des liquides dans les conduites
Données clés
Erreur de mesure max.
Masse volumique : ±0,01g/cm³ Température : ±0,5K Vitesse du son : 2 m/s
Gamme de mesure
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Le Teqwave F est idéal pour l'analyse en temps réel des liquides dans les conduites, en particulier les skids. Les équipementiers et les clients finaux apprécient l'appareil en ligne pour la précision de sa mesure de concentration in situ. Le Teqwave réduit les dépenses opérationnelles en surveillant simultanément différents paramètres de mesure. Adaptez parfaitement votre transmetteur Teqwave à vos besoins de production : vous pouvez définir et étendre à loisir votre domaine d'application.
Le guide d'ondes acoustiques mesure avec précision et fiabilité, même les changements les plus faibles sont détectés
Mesure continue de la concentration des liquides dans les conduites
Caractéristiques de l'appareil
Diamètre nominal : DN 8 à 25 (3/8 à 1")
Conception à passage intégral sans perte de pression
Compatibilité industrielle, facilité d'installation sur rail DIN
Ecran tactile couleur 3,5" TFT ou indication par LED
4-20 mA, Modbus TCP
Avantages
Simple et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides
Transparence totale – surveillance constante de la qualité du produit sans échantillonnage
Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance
Economique – moins de points de mesure grâce à la mesure multivariable
Utilisation personnalisée – concept d'application innovant, évolutive pour changer de type de mesure
Contrôle du process simplifié – configuration simple et visualisation claire de l'état
Sauvegarde locale des données – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans
Avec Netilion Network Insights, les exploitants du site d'Oberzent accèdent à toutes leurs mesures sur un tableau de bord digital avec des données stockées sur un cloud. Il n'est plus nécessaire de se rendre sur place pour consulter les valeurs mesurées.
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
Découvrez comment la brasserie Hofbrauhaus Freising prélève des échantillons des eaux usées avec le débitmètre Promag L 400 dans un puits quasi inaccessible.
Appareil de mesure de la concentration flexible et intelligent en version in-line – adapté à votre process. Simple et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides. Mesure continue de la concentration de liquides dans les conduites.
Caractéristiques du capteur
Transparence totale – surveillance constante de la qualité du produit sans échantillonnage. Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance. Economique – moins de points de mesure grâce à la mesure multivariable. Diamètre nominal : DN 8 à 25 (³⁄₈ à 1"). Conforme à l'industrie, installation simple sur rail DIN.
Caractéristiques du transmetteur
Utilisation personnalisée – concept d'app innovant, facilement évolutive pour changer de type de mesure. Commande de process simplifiée – configuration conviviale et visualisation claire de l'état. Sauvegarde des données locale – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans. Conforme à l'industrie, installation simple sur rail DIN. Écran tactile couleur 3.5" TFT ou affichage par LED. 4-20 mA, Modbus TCP.
Gamme de diamètre nominal
DN 8 (1/4“) à DN 25 (1“)
Matériaux en contact avec le produit
Stainless steel 1.4571 (316 Ti)
Variables mesurées
Concentration, masse volumique, vitesse du son, température
Erreur de mesure max.
Masse volumique : ±0,01g/cm³ Température : ±0,5K Vitesse du son : 2 m/s
Gamme de mesure
Concentration selon fiche technique app concentration, maximum 0 à 100 % Vitesse du son 600 à 2000 m/s Température selon fiche technique app concentration, maximum 0 à +100 °C (32 à +212 °F) Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³
Affichage de l'état par LED Ecran tactile TFT couleur
Sorties
4-20mA / Modbus TCP
Entrées
2 digital inputs for configuring the display and output during operation.
Alimentation
DC 24 V (18 à 35 V)
Certificats Ex
Zone non dangereuse UK ; Zone non dangereuse
Sécurité du produit
CE, C-tick
Principe de mesure
Concentration par ultrasons
En-tête produit
Appareil de mesure de la concentration flexible et intelligent en version in-line – adapté à votre process. Simple et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides. Mesure continue de la concentration de liquides dans les conduites.
Caractéristiques du capteur
Transparence totale – surveillance constante de la qualité du produit sans échantillonnage. Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance. Economique – moins de points de mesure grâce à la mesure multivariable. Diamètre nominal : DN 8 à 25 (³⁄₈ à 1"). Conforme à l'industrie, installation simple sur rail DIN.
Caractéristiques du transmetteur
Utilisation personnalisée – concept d'app innovant, facilement évolutive pour changer de type de mesure. Commande de process simplifiée – configuration conviviale et visualisation claire de l'état. Sauvegarde des données locale – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans. Conforme à l'industrie, installation simple sur rail DIN. Écran tactile couleur 3.5" TFT ou affichage par LED. 4-20 mA, Modbus TCP.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Design
Inline
Matériau
Sensor material: Stainless steel V4A 1.4571 (316Ti) Transmitter housing material: Aluminum anodized and glas
Appareil de mesure reposant sur la technologie des ondes acoustiques de
surface
Appareil de mesure de concentration intelligent etflexible – adapté
individuellement auprocess
Appareil de mesure reposant sur la technologie des ondes acoustiques de surface Appareil de mesure de concentration intelligent etflexible – adapté individuellement auprocess
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .