Optimisez les cycles de maintenance des instruments de mesure du pH et numérisez votre couche de terrain
Une grande partie de la couche de terrain reste analogique et non connectée. Le signal analogique 4 – 20 mA représente plus de 90 % du volume du marché. Développé il y a plus de 30 ans, le protocole de communication HART reste omniprésent pour de nombreuses installations. Les conditions environnementales et le manque de transparence dans l'évolutivité de la transformation digitale sont également des défis récurrents.
64,1 %
telle est la part de marché des pH-mètres numériques par rapport aux pH-mètres analogiques en 2021 (selon le rapport GMI sur le marché des pH-mètres)
Ce que nous pouvons vous apporter
Un simple pH-mètre peut constituer une excellente première étape pour se lancer dans la digitalisation. Pourquoi ? Les capteurs de pH nécessitent une maintenance régulière et représentent les appareils les plus fréquemment manipulés dans une installation. Ils ont également tendance à se trouver dans la zone explosible et sont essentiels dans le process mettant en jeu des réactions chimiques. La plupart des appareils de mesure de pH actuellement en fonctionnement sont obsolètes. Tous ces éléments font des mesures de pH le sujet idéal pour entreprendre le parcours vers la digitalisation et améliorer les performances de votre installation en :
optimisant les cycles de maintenance et d'étalonnage du pH
permettant des seuils de contrôle de process plus stricts, améliorant ainsi de manière significative les risques économiques du process
augmentant la fiabilité du process
Applications
Exploitez la richesse des données pour le contrôle de votre process
Les systèmes numériques de mesure du pH contiennent tous les composants nécessaires à la mesure sur le capteur lui-même. Le câble reliant le capteur au transmetteur fournit l'alimentation et transmet les informations de manière numérique. Le remplacement du câble entre la sonde et le transmetteur n'affectera pas la mesure de pH, éliminant ainsi le besoin de réétalonnage. Une sonde de pH de remplacement peut être immédiatement mise en service sur le terrain si elle a été étalonnée en laboratoire.
Notre expertise dans le domaine
Les instruments de pH numériques de pointe comme le Memosens CPS11E intègrent un stockage étendu des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure observation des tendances et constitue une base pour la maintenance prédictive et les services IIoT évolués. Lorsque vous vous lancez dans la transformation digitale de vos process, la mesure de pH est le candidat idéal, car elle remplit trois conditions essentielles :
il s'agit du point de mesure générant les maintenances les plus fréquentes dans une installation
le degré élevé de diagnostic intégré au capteur permet de prendre des décisions fondées sur des données
Supposons que les appareils de mesure du pH soient uniquement reliés à la valeur du process, ou respectivement via 4 - 20 mA. Dans ce cas, ils ne peuvent pas être raccordés et ne peuvent donc pas faciliter la prise de décision basée sur les données dont vous avez besoin pour optimiser les cycles de maintenance et améliorer la production.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose une solution technique intégrant une tablette Ex-Zone 2 Field Xpert SMT70 ou Ex-Zone 1 Field Xpert SMT77 dotée du logiciel Field Xpert. Cela permet aux techniciens de maintenance de collecter des données directement à partir des sondes de pH individuelles. De retour au bureau, et connectée à sa station d'accueil, la tablette synchronise ses données avec la solution cloud d'Endress+Hauser Netilion. À partir de là, une multitude de possibilités s'offrent à vous pour l'analyse et l'interprétation des données.
En combinant la connaissance de l'application avec les données de chaque sonde de pH, vous pourrez identifier les déviations des paramètres clés et prendre des décisions pour prolonger les cycles de maintenance des sondes en fonction de leurs conditions d'application.
Netilion Analytics vous permet de gérer tous les appareils de votre installation chimique et d'améliorer la gestion de l'installation en éliminant l'obsolescence et en standardisant votre base installée.
Netilion Health est un service de gestion numérique des actifs qui fournit des diagnostics à partir de vos appareils de terrain et des actions correctives prêtes à l'emploi quand et où vous en avez besoin.
Que faire si vos appareils se trouvent dans des zones explosibles ? L'industrie chimique est souvent un environnement explosible, qui utilise des produits et des matériaux pouvant causer des blessures graves aux opérateurs ou aux techniciens de maintenance. Il est essentiel de maintenir le personnel autant que possible hors de la zone, afin de minimiser les risques d'accidents.
Notre expertise dans le domaine
Si les conditions sont trop critiques pour la collecte de données sur le terrain, nos appareils peuvent également être équipés d'un adaptateur WirelessHART. Pour cette application, Endress+Hauser propose le FieldPort SWA50, adapté pour la transmission de signaux HART dans la zone explosible. Cette connexion permanente à nos services de Cloud offre la possibilité de réajuster les procédures de maintenance et, en réduisant les incertitudes, permet d'optimiser les gammes de fonctionnement étalonnées pour une meilleure performance du process.
Améliorez la gestion des étalonnages
Les capteurs numériques bénéficient d'un stockage interne des données, qui permet de collecter des informations essentielles sur le process et le capteur. Les données d'étalonnage peuvent ainsi être sauvegardées, ce qui permet d'étalonner l'appareil en laboratoire avant son installation. Il n'est donc plus obligatoire de procéder à des étalonnages sur le terrain. L'étalonnage original de référence est sauvegardé avec les données des étalonnages précédents, ce qui permet à la maintenance d'optimiser la fréquence d'étalonnage en surveillant la dérive des relevés dans le temps.
Notre expertise dans le domaine
Bientôt, les capteurs de pH stockeront probablement davantage d'informations sur leur utilisation et leurs conditions de fonctionnement. La disponibilité de ces informations dans des applications basées sur le Cloud, comme nos services Netilion, permettra une surveillance et une analyse de plus haut niveau pour améliorer leurs performances. Ces systèmes permettront aux utilisateurs d'optimiser leurs intervalles de maintenance, de réduire leurs coûts et de prolonger la durée de vie de leurs capteurs.
Ce que vous pouvez faire
Avantages
Nos experts Endress+Hauser vous accompagnent dans le déploiement de la digitalisation pour apporter des améliorations à vos process spécifiques et exploiter la puissance de la prise de décision basée sur les données. Commencez votre processus de digitalisation avec des capteurs numériques de pH et améliorez la sécurité des opérateurs tout en diminuant les activités de maintenance.
40%
d'augmentation de la durée de vie des capteurs d'analyse grâce à la technologie Memosens
Découvrez comment l'entreprise chimique Nouryon utilise l'instrumentation intelligente pour prolonger considérablement les cycles d'étalonnage et effectue désormais la vérification en ligne et de manière automatisée.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Contenus associés
Technologie
Solutions de chimie analytique pour process en temps réel
Contrôlez les paramètres essentiels de vos process chimiques en temps réel avec la chimie analytique de process et améliorez les performances de votre installation. En savoir plus !
Test de fonctionnement des systèmes de sécurité actifs
Optimisez le test de fonctionnement périodique de vos systèmes instrumentés de sécurité (SIS) grâce à des technologies et des services intelligents pour une sécurité et une disponibilité durables.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Avec notre vaste gamme d'instruments, de solutions et de services, nous accompagnons nos clients sur la voie vers le net zéro : de l'efficacité et de la sécurité du process à la durabilité et la conformité réglementaire.
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Vous approvisionnez le monde en électricité - nous vous apportons notre savoir-faire pour votre centrale, quelle que soit la centrale : vapeur (charbon, gaz et pétrole), turbine à gaz à cycle combiné, récupération d'énergie, hydroélectricité et nucléaire.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .