Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
History
Pressure measurement
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow
Whether pressure, level or flow, today pressure measurement technology is often used for measuring liquids, pastes and gases. With a wide range of sensor technology Endress+Hauser offer instruments with perfect fit for any kind of application.
00:00
Benefits
For every measuring task the right solution
As one of the leading suppliers in pressure measurement, Endress+Hauser guarantees asset protection
Worldwide support and service
Know-how for the entire life cycle of your product
Pressure measurement
Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
La mesure de pression différentielle électronique a l'avantage d'être fiable, sécurisée et surtout rentable pour les exploitants ! Le système de pression différentielle électronique élimine les problèmes des systèmes mécaniques traditionnels et mène à un niveau maximal de précision de mesure, disponibilité et fiabilité du process. Les risques pour la sécurité sont réduits avec des systèmes de pression différentielle électronique. Quant à la rentabilité, les coûts d'exploitations globaux sont faibles grâce à une durée d'installation réduite, une faible maintenance, moins de temps d'arrêt et un faible besoin en pièces de rechange.
Selon le produit, il existe différents moyens pour réduire la température qui est au niveau de votre capteur de pression: il peut s'agir de siphons (en forme de corps de chasse ou en U) ou de prises d'impulsions pour déporter le capteur. Une règle sur le pouce donne une diminution de moitié de la température du produit tous les 30cm de longueur de ligne. C'est naturellement aussi dépendant de la température ambiante. Il ne faut naturellement pas de traçage ni calorifugeage de ces éléments. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus de renseignements !
Endress+Hauser est en mesure de vous fournir une chaîne complète avec l'organe déprimogène selon la norme ISO5167 ou tube de Pitot, selon votre application. Nous pouvons vous aider à installer et configurer pots de condensation, manifolds et capteur de pression, mais aussi les éventuels systèmes de soufflage en cas de risque de colmatage.
IO-Link est une technologie d’entrées/sorties normalisée dans le monde entier selon la norme CEI 61131-9, dédiée à la communication entre actionneurs et capteurs. Notre gamme Cerabar et Deltabar dispose de capteurs de pression dédiés aux applications de l'industrie hygiénique avec des sorties IO-Link. Cette technologie vous permet de régler la plage de mesure, une sortie analogique et une sortie de commutation. Plus rapide que le protocole HART, IO-Link vous offre la possibilité de paramétrer à distance, une configuration automatique, le remplacement d'appareil Plug&Play et une liaison point à point capable de transmettre jusqu'à 30 valeurs.
Absolute and gauge pressure measurement offers continuous level measurement and point level detection in liquids. Cerabar and Ceraphant sensors offer perfect fit for a broad range of applications.
Hydrostatic level measurement with pressure transmitters for liquid applications. Deltapilot or Waterpilot devices with Contite measuring cell are unaffected by possible foam formation.
Continuous pressure measurement with differential pressure transmitter
Connectez votre mesure de pression au futur
Connectez votre mesure de pression au futur
Les nouveaux capteurs de pression absolue et relative Cerabar et différentielle Deltabar permettent d’établir un passage vers la digitalisation (IIoT). La sécurité et la productivité ne sont plus contradictoires
Downloads
Pressure Measurement Overview brochure
Products and services of our pressure measuring technologies at a glance