Capteurs IO-Link
Des capteurs numériques pour une mise en service et une maintenance simplifiées
En complément des technologies Ethernet Industriel, le protocole de communication numérique IO-Link permet une connexion simple de capteurs par la boucle sur un réseau Ethernet/IP ou Profinet. Il permet ainsi la réalisation de skids entièrement numériques, par l’intégration des capteurs simples pour la mesure de pression, de débit, détection de niveau, etc. Curieux ? Nous contacter
Pour en savoir plus, retrouvez en vidéo notre webinar "IO-Link+Ethernet Industriel : le duo gagnant !"
Benefits
Connexion point à point entre un capteur/actionneur et un Maître IO-Link, avec une intégration simple et transparente dans les réseaux Ethernet industriel (IO-Link Ethernet/IP, Profinet)
Simplicité de paramétrage des capteurs IO-Link par interface Bluetooth ou depuis l’automate
-
Accès à une multitude de données et utilisation de fonctionnalités avancées des capteurs
-
Gestion des diagnostics et des alarmes via protocole IO-Link
-
Gestion automatique des configurations : mémorisation des paramètres dans le Maître et identification du capteur remplacé
Des installations de production numérisées avec IO-Link
Grâce à la technologie IO-Link, améliorez vos process industriels dans l'industrie agro-alimentaire et des sciences de la vie
Réalisation de skids entièrement numériques, avec des temps / coûts d’ingénierie réduits
Rapidité et simplicité de câblage
Mise en service et remplacement des capteurs facilités
Optimisation des opérations de maintenance / maintenance conditionnelle
Utilisation des fonctionnalités avancées des capteurs (ex : différenciation de produits)
En savoir plus
Des appareils de mesure industriels et durables
Notre gamme de capteurs, détecteurs, transmetteurs IO-Link est développée pour les applications agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Les capteurs sont fabriqués avec des matériaux de qualité adaptés aux conditions alimentaires (CE1935/2004, FDA). Les boîtiers et raccords répondent aux exigences hygiéniques (EHEDG, 3A, conception selon ASME BPE). Ils sont certifiés et possèdent une haute étanchéité, une excellente résistance à la température, aux nettoyages en place ou à haute pression avec des produits de nettoyage agressifs. Les connecteurs M16 ont un indice de protection IP 68 / IP 69K.
Mesure de débit, capteur de débit, débitmètre IO-Link
![Picomag Débitmètre électromagnétique IO-Link Picomag Débitmètre électromagnétique IO-Link](/__image/a/5271362/k/9c8ae21b1d831f24cee4feede3f4e7bb9ce7d171/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Picomag_RedDot_award_2018.jpg)
Picomag Débitmètre électromagnétique IO-Link
Débitmètre électromagnétique bluetooth pour les utilités – intuitif · pratique · multivariable
Mesure de pression, capteurs de pression IO-Link
![Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTP33B Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTP33B](/__image/a/2228311/k/b193e33cebb4459987db9277a0f0820997476f12/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Ceraphant_PTP33B_PP_1.jpg)
Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTP33B
Pressostat électronique économique avec cellule métallique entièrement soudée
![Capteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP23 Capteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP23](/__image/a/871762/k/60035b3a7e38f08c45cd2a34d25ded12c0d369f0/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Cerabar_PMP23_PP_2.jpg)
Capteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP23
Transmetteur de pression économique avec une construction entièrement soudée
En savoir plus sur le capteur de pression absolue et relative IO-Link
![Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP51 Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP51](/__image/a/344216/k/0d903d97e948bb8fec83fb514cce220c3da389f5/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Cerabar_PMP51_hygienic_PP_2.jpg)
Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP51
Capteur - transmetteur de pression numérique avec cellule de mesure métallique soudée
En savoir plus sur le capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP51
![Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP55 Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP55](/__image/a/357969/k/68fac5f5d1266a3d2d94c049b093c7ee3dc604cc/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Cerabar_PMP55_hygienic_TempC_PP_3.jpg)
Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP55
Capteur - transmetteur de pression numérique avec séparateur entièrement soudé
En savoir plus sur le capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMP55
![Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51 Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51](/__image/a/44226/k/1064a565399e5e2f5bdf0cd22c8e863090544e23/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Cerabar_PMC51_hygienic_triclamp_PP_2.jpg)
Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51
Capteur - transmetteur de pression numérique avec cellule céramique sans huile
En savoir plus sur le capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51
![Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTP31B Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTP31B](/__image/a/2228169/k/17b6a67b29bd70c4eb8af452c4dfffc94bb496e0/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Ceraphant_PTP31B_PP_1.jpg)
Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTP31B
Pressostat électronique économique avec cellule entièrement soudée
![Capteur de pression absolue et relative Ceraphant IO-Link PTC31B Capteur de pression absolue et relative Ceraphant IO-Link PTC31B](/__image/a/2993983/k/ff634e1901d35c27771595d784d5ab78d63fbd28/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Ceraphant_PTC31B_PP_1.jpg)
Capteur de pression absolue et relative IO-Link Ceraphant PTC31B
Pressostat électronique économique avec cellule céramique exempte de graisse
Mesure de niveau, capteurs de niveau IO-Link
![Capteur de niveau capacitive IO-Link Liquipoint FTW23 Capteur de niveau capacitive IO-Link Liquipoint FTW23](/__image/a/995031/k/8a268fb033d837f49de9f08d57845ad5177d5266/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquipoint_FTW23_PP_1.jpg)
Détection de niveau capacitive IO-Link Liquipoint FTW23
Capteur de niveau économique pour les liquides à base d'eau
En savoir plus sur le détecteur de niveau capacitive IO-Link
![Capteur de niveau conductive IO-Link Liquipoint FTW33 Capteur de niveau conductive IO-Link Liquipoint FTW33](/__image/a/39071/k/9bee30c5594a1b9e299b978a49b992200cdff5eb/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquipoint_FTW33_PP_1.jpg)
Détection de niveau conductive IO-Link Liquipoint FTW33
Capteur de niveau très compacte 100% affleurante pour liquides et fluides visqueux
En savoir plus sur le détecteur de niveau conductive IO-Link
![Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51 Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51](/__image/a/44226/k/1064a565399e5e2f5bdf0cd22c8e863090544e23/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Cerabar_PMC51_hygienic_triclamp_PP_2.jpg)
Capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51
Capteur - transmetteur de pression numérique avec cellule céramique sans huile
En savoir plus sur le capteur - transmetteur de pression absolue et relative IO-Link Cerabar PMC51
![Capteur - transmetteur de niveau hydrostatique IO-Link Deltapilot FMB50 Capteur - transmetteur de niveau hydrostatique IO-Link Deltapilot FMB50](/__image/a/344200/k/689279bf564d066bc0f8bac41d53eb9e48b98e25/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Deltapilot_FMB50_PP.jpg)
Capteur - transmetteur de niveau hydrostatique IO-Link Deltapilot FMB50
Capteur - transmetteur de pression compact avec cellule de mesure Contite
En savoir plus sur le capteur - transmetteur de niveau hydrostatique IO-Link Deltapilot FMB50
![Détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link Liquiphant FTL33 Détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link Liquiphant FTL33](/__image/a/563428/k/5b915a685a5d6ad48fb2d3c155e07b7dd0a6f044/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquiphant_FTL33_BS_1.jpg)
Détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link Liquiphant FTL33
Capteur de niveau compact pour liquides avec construction hygiénique.
En savoir plus sur le détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link
![Détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link Liquiphant FTL31 Détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link Liquiphant FTL31](/__image/a/563388/k/a1992421936778af9385ce44cff91ecca34e5cf5/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquiphant_FTL31_PP_2.jpg)
Détecteur de niveau à lames vibrantes IO-Link Liquiphant FTL31
Capteur de niveau compact avec boîtier inox pour liquides
En savoir plus sur le détecteur de niveau à lames vibrantes FTL31 IO-Link
![Détection de niveau capacitive Nivector FTI26 Détection de niveau capacitive Nivector FTI26](/__image/a/5141741/k/6e53efed5fb01191b901965be6a420f5b841d212/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Nivector_FTI26_PP_1.jpg)
Détection de niveau capacitive IO-Link Nivector FTI26
Pour tous les types de solides pulvérulents et à faible granulométrie
En savoir plus sur la détection de niveau capacitive Nivector FTI26 avec IO-Link
Mesure de température, capteur de température IO-Link
![Sonde de température Pt100 compacte, avec transmetteur 4...20mA et IO-Link Sonde de température Pt100 compacte, avec transmetteur 4...20mA et IO-Link](/__image/a/8454403/k/07e154f9b541318f2e20c180f0573409f9d9f0d2/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TM311%20iTHERM%20CompactLine.jpg)
Sonde de température Pt100 compacte, avec transmetteur 4...20mA et IO-Link
Compacte, rapide et précise pour la mesure des températures de process
En savoir plus sur la sonde de température hygiénique IO-Link
Analyse de liquides, sonde d'analyse IO-Link
![Capteur compact de mesure de la conductivité Smartec CLD18 Capteur compact de mesure de la conductivité Smartec CLD18](/__image/a/23334/k/8189e78b9436a56a8dc0bc7c5d33761c722378a2/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLD18.jpg)
Capteur compact de mesure de la conductivité IO-Link Smartec CLD18
Capteur de mesure inductif de la conductivité pour les applications hygiéniques.
![Mesure d'encrassement avec le Liquitrend QMW43 Mesure d'encrassement avec le Liquitrend QMW43](/__image/a/8756855/k/f77988958867de30738b726e7898c87850a6ebc5/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquitrend_QMW43_PP_05.jpg)
Mesure d'encrassement avec le Liquitrend QMW43
Capteur affleurant IO-Link pour la mesure continue de l'épaisseur d'encrassement et de la conductivité
En savoir plus sur la sonde d'analyse IO-Link Liquitrend QMW43
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
Downloads
-
IO-Link, qu’est-ce que c’est ?
IO-Link est une technologie d’entrées/sorties normalisée dans le monde entier selon la norme CEI 61131-9, dédiée à la communication avec des actionneurs et des capteurs.
File size:
File name:
-
-
White paper (WP)
IO-Link, qu’est-ce que c’est ?
IO-Link est une technologie d’entrées/sorties normalisée dans le monde entier selon la norme CEI 61131-9, dédiée à la communication avec des actionneurs et des capteurs.
File size:
File name:
-