Choisir le meilleur capteur / débitmètre
Pour votre application
Les débitmètres Proline 300 et Proline 500 vous offrent de la valeur ajoutée tout au long du cycle de vie de votre installation. Cette nouvelle génération de débitmètres est basée sur des décennies d’expérience dans les applications liées à la sécurité. Elle est entièrement développée conformément à SIL (CEI 61508). Grâce à des caractéristiques uniques du type webserver, WLAN, WirelessHART, Industrial Ethernet ou Heartbeat Technology avec des fonctions complètes de diagnostic et de vérification, les débitmètres Proline maximisent la sécurité et la disponibilité de votre installation.
Benefits
-
Capteurs Proline - robustes et éprouvés
Boîtier transmetteur - optimisé pour l’industrie -
Concept de fonctionnement HMI – intuitif et sécurisé
HistoROM - simplement inoubliable -
Affichage selon NAMUR NE107 - identification précise des défauts
Système à double compartiment - séparation sécurisée (IP43) -
Entrées et sorties - intégration de système transparente
-
Serveur web - configuration facile sur le terrain
Connexion WLAN - interface de service sans fil
Débitmètres Coriolis (gaz, liquides)
Débitmètre Coriolis Promass F
![Débitmètre Coriolis Promass F Débitmètre Coriolis Promass F](/__image/a/1334178/k/c11754ab90f95e962baf6c777b9526dece7824c3/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Promass_F_500_8F5B_CH_Horiz02___PP_01.jpg)
Universel
Grande précision de mesure des liquides et des gaz soumis à des conditions de process fluctuantes
DN 8 à 250 (3/8 à 10")
![Grande précision de mesure des liquides et des gaz soumis à des conditions de process fluctuantes Grande précision de mesure des liquides et des gaz soumis à des conditions de process fluctuantes](/__image/a/2420290/k/088eba6c5d7c6194bfdfd2ce4b39107a727b116e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/EHN_Caparosso_Lurgi_ISOc_v2.jpg)
Insensible aux environnements changeants et hostiles, il est adapté à la gamme d'applications la plus vaste
Débitmètre Coriolis Promass E
![Débitmètre Coriolis Promass E Débitmètre Coriolis Promass E](/__image/a/22185/k/bfc37903b59437d691c0948934b6cf2894651f84/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Promass%20E%20100_ALU%20Horiz1_NPT.jpg)
Frais de fonctionnement minimaux
Mesure précise des liquides et des gaz pour un large éventail d’applications standard
DN 8 à 80 (3/8 à 3")
![Mesure précise des liquides et des gaz pour un large éventail d’applications standard Mesure précise des liquides et des gaz pour un large éventail d’applications standard](/__image/a/2420289/k/aa1a3ee325ca0ea4f04783d59782999882146c01/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Chemical_plant3.jpg)
Le débitmètre massique universel au coût de possession réduit au minimum
Débitmètre Coriolis Promass X
![Débitmètre Coriolis Promass X Débitmètre Coriolis Promass X](/__image/a/1583249/k/d3eaab8e9fee258448f85b5b44a7d022eef83420/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promass%20X%20500%20%2F%208X5B%20with%20flange%20connections%20for%20the%20oil%20and%20gas%20industry%20-%20PP01.jpg)
Appareil à quatre tubes (jusqu’à 4 100 t/h)
Pour les débits les plus élevés et des performances exceptionnelles dans les applications onshore/offshore (pétrole et gaz)
DN 300 à 400 (12 à 16")
![Pour les débits les plus élevés et des performances exceptionnelles dans les applications onshore/offshore (pétrole et gaz) Pour les débits les plus élevés et des performances exceptionnelles dans les applications onshore/offshore (pétrole et gaz)](/__image/a/2420292/k/666c604cdb7cb88ac5ea108cd762134a5bc08853/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/IMG_0878.jpg)
Le débitmètre quatre tubes avec la capacité la plus grande ainsi que des performances exceptionnelles dans les applications onshore et offshore de l'industrie du pétrole et gaz
Débitmètre Coriolis Promass O
![Débitmètre Coriolis Promass O Débitmètre Coriolis Promass O](/__image/a/1334079/k/7fe0718bd3dbc639b1dbc5f47ef67a35bab8165f/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promass%20O%20500%20%2F%208O5B%20with%20flange%20connections%20for%20the%20oil%20and%20gas%20industry%20-%20PP01.jpg)
Appareil de mesure haute pression
Grande précision des mesure avec des pressions de process très élevées dans le domaine onshore/offshore (pétrole et gaz)
DN 80 à 250 (3 à 10")
![Grande précision des mesure avec des pressions de process très élevées dans le domaine onshore/offshore (pétrole et gaz) Grande précision des mesure avec des pressions de process très élevées dans le domaine onshore/offshore (pétrole et gaz)](/__image/a/2420296/k/45a51bdddc784ea32eac6bd80a68565c73aee0ab/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/PowEn_005792.jpg)
Résistant à la corrosion et satisfait à toutes les exigences en matière de sécurité de l'industrie du pétrole et du gaz
Débitmètre Coriolis Promass H
![Débitmètre Coriolis Promass H Débitmètre Coriolis Promass H](/__image/a/1334045/k/3d604c61eb246a2a478364613adda7c6dd564a8e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promass%20H%20500%20%2F%208H5B%20with%20flange%20connections%20for%20the%20chemical%20industry%20-%20PP01.jpg)
Pour fluides agressifs
Appareil de mesure monotube pour une grande précision de mesure des liquides et des gaz
DN 8 à 50 (3/8 à 2")
![Appareil de mesure monotube pour une grande précision de mesure des liquides et des gaz Appareil de mesure monotube pour une grande précision de mesure des liquides et des gaz](/__image/a/2420298/k/85c317bbf04ac8b24bbc8dc61aa3f72c30bdf2bb/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/shutterstock_101965789.jpg)
Le débitmètre monotube à haute résistance chimique
Débitmètre Coriolis Promass P
![Débitmètre Coriolis Promass P Débitmètre Coriolis Promass P](/__image/a/1334100/k/f9b5fc1b762517676e1a1ae760e921ca7184a807/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promass%20P%20500%20%2F%208P5B%20with%20Tri-Clamp%20connections%20for%20the%20life%20sciences%20industry%20-%20PP01.jpg)
Pour l’industrie des sciences de la vie
Spécifique aux process stériles de la biotechnologie
DN 8 à 50 (3/8 à 2")
![Spécifique aux process stériles de la biotechnologie Spécifique aux process stériles de la biotechnologie](/__image/a/2420295/k/ba2fe834a897a8318f66f018c3ccb1f3c72ed211/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/IR_life-sciences_A_original.jpg)
Le spécialiste en sciences de la vie avec transmetteur compact facilement accessible
Débitmètre Coriolis Promass S
![Débitmètre Coriolis Promass S Débitmètre Coriolis Promass S](/__image/a/1334111/k/71734224d3a0904b4f0f1ecaa2c02b171644a76a/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promass%20S%20500%20%2F%208S5B%20with%20Tri-Clamp%20connections%20for%20the%20food%20&%20beverages%20industries%20-%20PP01.jpg)
Système monotube vidangeable
Spécifique aux applications hygiéniques qui nécessitent un nettoyage optimal
DN 8 à 50 (3/8 à 2")
![Spécifique aux applications hygiéniques qui nécessitent un nettoyage optimal Spécifique aux applications hygiéniques qui nécessitent un nettoyage optimal](/__image/a/2420293/k/bf35f3804d113ce527bd1895d74e96296e1631cb/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Ind%20Tech_%20050011.jpg)
Autovidangeable et facile à nettoyer satisfait aux exigences hygiéniques strictes de l'industrie agroalimentaire
Débitmètre Coriolis Promass I
![Débitmètre Coriolis Promass I Débitmètre Coriolis Promass I](/__image/a/1334057/k/f535e3838b30670c58d761de9e5a9bc492aa7708/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Promass_I_500_8I5B_PP01.jpg)
Avec mesure de la viscosité en ligne
Appareil de mesure monotube droit pour liquides et gaz avec perte de basse pression
DN 8 à 80 (3/8 à 3")
![Appareil de mesure monotube droit pour liquides et gaz avec perte de basse pression Appareil de mesure monotube droit pour liquides et gaz avec perte de basse pression](/__image/a/2420288/k/4c7195689ab6bf087c1c353faee17e32cf2e7dc2/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/02340022.jpg)
Mesure en ligne de la viscosité et du débit avec un transmetteur en version séparée avec jusqu'à 4 E/S
Débitmètre Coriolis Promass A
![Débitmètre Coriolis Promass A Débitmètre Coriolis Promass A](/__image/a/1334145/k/a3d37afdc97e06fe993885d0de1f60d59659dc28/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Promass_A_500_8A5B_FD_LSC_Horiz02___PP_01.jpg)
Pour les plus petits débits
Appareil monotube autovidangeur pour la mesure précise des plus petits débits de liquides et de gaz
DN 1 à 4 (1/24 à 1/8")
![Appareil monotube autovidangeur pour la mesure précise des plus petits débits de liquides et de gaz Appareil monotube autovidangeur pour la mesure précise des plus petits débits de liquides et de gaz](/__image/a/2420291/k/39398160d1909d7f575f21d48db5ed48e373f409/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Fotolia_93333617_X.jpg)
Le débitmètre monotube pour les très faibles quantités de liquides et de gaz, même sous haute pression
Débitmètre Coriolis Cubemass C
![Débitmètre Coriolis Cubemass C Débitmètre Coriolis Cubemass C](/__image/a/1334133/k/eefaf2e1ab42c9e2bada20c25fb781b37d8e521f/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Cubemass%20C%20500%20%2F%208C5B%20with%20VCO%20couplings%20for%20smallest%20quantities%20of%20liquids%20and%20gases%20-%20PP01.jpg)
Appareil ultra compact
Pour la mesure précise des plus petits débits de liquides et de gaz
DN 1 à 6 (1/24 à 1/4")
![Pour la mesure précise des plus petits débits de liquides et de gaz Pour la mesure précise des plus petits débits de liquides et de gaz](/__image/a/2420286/k/425068bfb407a192fa65c366d1555c9d6e02bf11/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/shutterstock_325803386.jpg)
Capteur ultracompact pour de très faibles débits
Débitmètres électromagnétiques (liquides conducteurs)
Débitmètre électromagnétique Promag P
![Débitmètre électromagnétique Promag P Débitmètre électromagnétique Promag P](/__image/a/1580882/k/d078b7c4da3c44dbeb54e170bba7737bdfbd1317/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promag%20P%20500%20%2F%205P5B%20with%20flange%20connections%20for%20the%20chemical%20industry%20-%20PP01.jpg)
Pour les températures très élevées
Pour les applications chimiques et de process avec des liquides corrosifs et des températures de fluide élevées jusqu’à +180 °C (+356 °F)
DN 15 à 600 (½ à 24")
![Pour les applications chimiques et de process avec des liquides corrosifs et des températures de fluide élevées jusqu’à +180 °C Pour les applications chimiques et de process avec des liquides corrosifs et des températures de fluide élevées jusqu’à +180 °C](/__image/a/2420294/k/b26745b496ee496321b58457368d474d86811355/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/IR_chemical_A_original.jpg)
Le débitmètre pour des températures de produit extrêmement élevées destiné aux applications chimiques et de process avec liquides corrosifs
Débitmètre électromagnétique Promag H
![Débitmètre électromagnétique Promag H Débitmètre électromagnétique Promag H](/__image/a/1580860/k/ac6a36e63a6ee61c45c22df9c182fe5df3218865/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promag%20H%20500%20%2F%205H5B%20with%20Tri-Clamp%20connections%20for%20the%20food%20&%20beverages%20and%20life%20sciences%20industries%20-%20PP01.jpg)
Pour les plus petits débits
Pour les applications hygiéniques exigeantes
DN 2 à 150 (1⁄12 à 6")
![Pour les applications hygiéniques exigeantes Pour les applications hygiéniques exigeantes](/__image/a/2420297/k/44c8476899f43052367533650f7679b80b8d42e6/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/shutterstock_40044229.jpg)
Le capteur privilégié pour les applications hygiéniques très exigeantes dans l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie
Débitmètre électromagnétique Promag W
![Débitmètre électromagnétique Promag W Débitmètre électromagnétique Promag W](/__image/a/1582786/k/1dcd1eecc7bbd3e420d3ecf8fe3ab923164e9632/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promag%20W%20500%20%2F%205W5B%20with%20flange%20connections%20for%20the%20water%20&%20wastewater%20industry%20-%20PP01.jpg)
Le spécialiste de l’eau
Pour les applications exigeantes de l’industrie de l’eau et des eaux usées (en option : IP68/Type 6P)
DN 25 à 2000 (1 à 80")
![Pour les applications exigeantes de l’industrie de l’eau et des eaux usées (en option : IP68/Type 6P) Pour les applications exigeantes de l’industrie de l’eau et des eaux usées (en option : IP68/Type 6P)](/__image/a/2420287/k/b8f7c3b4b28afb847933a586db599e5d2ff163af/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/1-Lengg001_Langsamfilter.jpg)
Idéal pour les zones explosibles dans l'industrie de l'eau et des eaux usées ainsi que pour une installation souterraine directe ou une utilisation permanente sous l'eau
![Choisir le meilleur capteur / débitmètre pour votre application Choisir le meilleur capteur / débitmètre pour votre application](/__image/a/2416814/k/c0c09a807ac858a7ef4abcee1b570ad03050f114/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/300%20Transmitter_Montage.jpg)
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
Downloads
-
Proline 300/500
La technologie de mesure de débit orientée vers l’avenir
File size:
File name:
-
-
White paper (WP)
Proline 300/500
La technologie de mesure de débit orientée vers l’avenir
File size:
File name:
-